(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

LAN Modular Jack

Part Number
TM21R-5A-3232-LP(50)
TM21R-5B-3232D-LP(50)
TM21R-5B-4848D-LP(50)
TM21R-5C-88(50)
TM21R-5C-88-LP(50)
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSCategory Specifications Aperture size Number Of Cores
2 Day(s) or more 10CAT5 2 Staged Type / Connecting type / Built-In optical indicator 8 cores x 4 ports8+8+8+8
2 Day(s) or more 10CAT5Built-In Optical Indicator, Connecting Type, 2 Staged Type8 cores x 4 ports8+8+8+8
3 Day(s) or more 10CAT5Built-In Optical Indicator, Connecting Type, 2 Staged Type8 cores x 6 ports8+8+8+8+8+8
Same day -CAT5e 1 staged type / Single port type / Without optical indicator 8-core8
Same day -CAT5e 1 staged type / Single port type / Built-in optical indicator 8-core8

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Jack Shield Present (STP) EMI Measure Available