(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Modular Jack for Round Cables with Strand Wires

Part Number
TM3P-44P
TM3P-62P
TM3P-64P
TM3P-66P
TM8P-88P
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSAperture size Number Of Cores Connector standard
3 Day(s) or more -4-core4RJ11 (4 pole/4 core)
3 Day(s) or more -6-core2RJ11 (6 pole/2 core)
Same day 106-core4RJ11 (6 pole/4 core)
Same day -6-core6RJ11 (6 pole/6 core)
3 Day(s) or more -8-core8RJ-45

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Plug Shield None (UTP) Conforming cable (line type) Strand wire
Specifications General items EMI Measure NA