1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ไฟ ไฟบอกสถานะ การทำงาน เทอร์มอลรีเลย์ SC / NEO SC ใหม่

ไฟ ไฟบอกสถานะ การทำงาน เทอร์มอลรีเลย์ SC / NEO SC ใหม่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 306.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไฟ ไฟบอกสถานะ การทำงานของ เทอร์มอลรีเลย์

[คุณสมบัติ]
·หลอดไฟแสดงสถานะการเดินทางของ เทอร์มอลรีเลย์

รหัสสินค้า
SZ-L100
SZ-L100N2
SZ-L200
SZ-L200N2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
รุ่น ใช้งานได้ (เทอร์มอลรีเลย์)

฿ 306.67

CIRCIT BRAEAKER ACCESSORIES 1 ชิ้น 90 วัน AC / DC100 ถึง 110TR-0N, 5-1N, N10 ถึง N14 (มาตรฐาน) / ประเภท TK-0N, 5-1N, N10 ถึง N14 (2E)

฿ 306.67

CIRCIT BRAEAKER ACCESSORIES 1 ชิ้น 90 วัน AC / DC100 ถึง 110ประเภท TR-N2 ถึง N8 (มาตรฐาน) / ประเภท TK-N2 ถึง N8 (2E)

฿ 306.67

CIRCIT BRAEAKER OPTION 1 ชิ้น 90 วัน AC200 ถึง 220 / DC200 ถึง 230TR-0N, 5-1N, N10 ถึง N14 (มาตรฐาน) / ประเภท TK-0N, 5-1N, N10 ถึง N14 (2E)

฿ 306.67

CIRCIT BRAEAKER OPTION 1 ชิ้น 90 วัน AC200 ถึง 220 / DC200 ถึง 230ประเภท TR-N2 ถึง N8 (มาตรฐาน) / ประเภท TK-N2 ถึง N8 (2E)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ไฟแสดงการทำงาน หลอดนีออน (สีแดง)