1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์ คำสั่งสำหรับ กระดาน พิมพ์ไฟ ไพล็อต จอแสดงการทำงาน

สวิตช์ คำสั่งสำหรับ กระดาน พิมพ์ไฟ ไพล็อต จอแสดงการทำงาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 333.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]·ติดตั้งบนแผงผ่าน รูกลม สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรงกับ PCB

รหัสสินค้า
AH16P-ZGE3
AH16P-ZOE3
AH16P-ZRE3
AH16P-ZSGE3
AH16P-ZSOE3
AH16P-ZSRE3
AH16P-ZSWE3
AH16P-ZSXE
AH16P-ZTGE3
AH16P-ZTWE3
AH16P-ZTXE
AH16P-ZWE3
AH16P-ZXE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง สี พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
แหล่งกำเนิดแสง มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 366.67

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 61 วัน [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลมสีเขียวDC24[LED] LEDCE / UL / TUV / CSA18

฿ 366.67

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 61 วัน [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม[อื่น ๆ] ส้มDC24[LED] LEDCE / UL / TUV / CSA18

฿ 366.67

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 61 วัน [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลมสีแดงDC24[LED] LEDCE / UL / TUV / CSA18

฿ 366.67

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น 61 วัน [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบนสีเขียวDC24[LED] LEDCE / UL / TUV / CCC / CSA18

฿ 366.67

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 61 วัน [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบน[อื่น ๆ] ส้มDC24[LED] LEDCE / UL / TUV / CSA18

฿ 366.67

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 61 วัน [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบนสีแดงDC24[LED] LEDCE / UL / TUV / CSA18

฿ 366.67

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 61 วัน [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบน[ขาว] น้ำนมสีขาวDC24[LED] LEDCE / UL / TUV / CSA18

฿ 333.33

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 61 วัน [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบน[อื่น ๆ] สีส่องสว่างอื่น ๆAC/DC24ความร้อนสีขาวCE / UL / TUV / CSA18

฿ 366.67

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น 61 วัน [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาวสีเขียวDC24[LED] LEDCE / UL / TUV / CCC / CSA24

฿ 366.67

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 61 วัน [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว[ขาว] น้ำนมสีขาวDC24[LED] LEDCE / UL / TUV / CSA24

฿ 410.01

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 90 วัน [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว[อื่น ๆ] สีส่องสว่างอื่น ๆAC/DC24ความร้อนสีขาวCE / UL / TUV / CSA24

฿ 366.67

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 61 วัน [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม[ขาว] น้ำนมสีขาวDC24[LED] LEDCE / UL / TUV / CSA18

฿ 333.33

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 61 วัน [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม[อื่น ๆ] สีส่องสว่างอื่น ๆAC/DC24ความร้อนสีขาวCE / UL / TUV / CSA18

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดรูติดตั้ง φ 16.2 ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP65F แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 18
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 46 รุ่น Class/ โครงสร้าง ชนิดกันน้ำมัน