1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

รุ่น DR30 ซีรีส์ ø30

รุ่น DR30 ซีรีส์ ø30
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 756.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ออดไฟฟ้า ø30 ซีรี่ส์ โมเดล DR30
[คุณสมบัติ]
● ระดับเสียง (dB) : 60 และ 70
● รองรับการปรับระดับเสียง : ไม่มี
● เสียง : ดังต่อเนื่อง / ดังไม่ต่อเนื่อง (เสียงสูง)
● รูปร่าง : แบบกลม
● รูปทรงขั้วต่อ : ขั้วต่อแบบขันยึดสกรู
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูสำหรับการติดตั้ง (mm.) : 30.5
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับแจ้งหรือแจ้งเตือนสถานะเครื่องจักร ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ

รหัสสินค้า
DR30B5-EB
DR30B5-EBZM
DR30B5-HBSALE
DR30B5-HBZM
DR30B5-MB
DR30B6-EB
DR30B6-EBZM
DR30B6-HB
DR30B6-MB
DR30B8-EB
DR30B8-HB
DR30B8-MB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งปริมาณ (1 เมตร)
(เดซิเบล)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
เสียง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (IP / ป้องกันหยดน้ำ ฯลฯ ) มาตรฐาน ตัวแทน ความยาว มิติ
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ มิติ
(มิลลิเมตร)
โครงสร้างซีรี่ส์ วิธีแรงดันไฟฟ้า มี LED แสดงการทำงาน LED (สีแดง)

฿ 1,566.67

SIGNAL TOWER BUZZER 1 ชิ้น 76 วัน 70[อื่น ๆ] AC / DC12 ถึง 24 Vต่อเนื่องกัน / ไม่สม่ำเสมอ[มี] IP00UL / CSA4165แบบหล่อ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าทุกประเภท

฿ 1,621.67

SIGNAL TOWER BUZZER BUZZER 1 ชิ้น 18 วัน 70[อื่น ๆ] AC / DC12 ถึง 24 Vต่อเนื่องกัน / ไม่สม่ำเสมอ[มี] IP00UL / TUV / CSA3765แบบหล่อ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าทุกประเภท

฿ 1,721.67

฿ 1,033.17

SIGNAL TOWER BUZZER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 70[อื่น ๆ] AC100 ถึง 110 Vต่อเนื่องกัน / ไม่สม่ำเสมอ[มี] IP00PSE / UL / CSA4578แบบหล่อ มาตรฐานพร้อม หม้อแปลง

฿ 1,821.66

SIGNAL TOWER BUZZER BUZZER 1 ชิ้น ขอราคา 70[อื่น ๆ] AC100 ถึง 110 Vต่อเนื่องกัน / ไม่สม่ำเสมอ[มี] IP00UL / TUV / CSA3778แบบหล่อ มาตรฐานพร้อม หม้อแปลง

฿ 1,721.67

SIGNALTOWERBUZZER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 70[อื่น ๆ] AC200 ถึง 220 Vต่อเนื่องกัน / ไม่สม่ำเสมอ[มี] IP00PSE / UL / CSA4578แบบหล่อ มาตรฐานพร้อม หม้อแปลง

฿ 756.67

SIGNAL TOWER BUZZER 1 ชิ้น 76 วัน 7024 V DCต่อเนื่องกัน[มี] IP00UL / CSA4165ประเภทประหยัดแรงดันไฟฟ้าทุกประเภท×

฿ 801.66

SIGNAL TOWER BUZZER BUZZER 1 ชิ้น 18 วัน 7024 V DCต่อเนื่องกัน[มี] IP00UL / TUV / CSA3763.5ประเภทประหยัดแรงดันไฟฟ้าทุกประเภท×

฿ 930.00

SIGNAL TOWER BUZZER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 70[อื่น ๆ] AC100 ถึง 110 Vต่อเนื่องกัน[มี] IP00PSE / UL / CSA4578ประเภทประหยัดพร้อม หม้อแปลง×

฿ 930.00

SIGNAL TOWER BUZZER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 70[อื่น ๆ] AC200 ถึง 220 Vต่อเนื่องกัน[มี] IP00PSE / UL / CSA4578ประเภทประหยัดพร้อม หม้อแปลง×

฿ 1,688.33

SIGNALTOWERBUZZER 1 ชิ้น 76 วัน 60[อื่น ๆ] AC / DC12 ถึง 24 Vต่อเนื่องกัน / ไม่สม่ำเสมอ[มี] IP54CE / UL / TUV / CSA4470.5ละอองน้ำแรงดันไฟฟ้าทุกประเภท×

฿ 1,900.00

SIGNAL TOWER BUZZER 1 ชิ้น 76 วัน 60[อื่น ๆ] AC100 ถึง 110 Vต่อเนื่องกัน / ไม่สม่ำเสมอ[มี] IP54PSE / CE / UL / TUV / CSA4583.5ละอองน้ำพร้อม หม้อแปลง×

฿ 1,900.00

SIGNAL TOWER BUZZER 1 ชิ้น 76 วัน 60[อื่น ๆ] AC200 ถึง 220 Vต่อเนื่องกัน / ไม่สม่ำเสมอ[มี] IP54PSE / CE / UL / TUV / CSA4583.5ละอองน้ำพร้อม หม้อแปลง×

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รูปทรง แบบกลม ประเภทของเสียง จุดสูงสุด การปรับระดับเสียง NA
รูปทรงเทอร์มินอล ขั้วต่อแบบหัวสกรู ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 41 สี ฝาครอบ สีดำ
ขนาดการติดตั้ง: φ(มิลลิเมตร) 30.5