(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· ผลิตภัณฑ์ หลอด LED ความส่องสว่างสูงที่ได้มาตรฐาน "pikarikun"·ขนาด รูติดตั้ง: ⌀22.3,ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสภาพแวดล้อม): IP65,IP65F
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | แหล่งกำเนิดแสง | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | หลอด พาวเวอร์ซัพพลาย | ปริมาณของหน่วยที่สั่ง (ชิ้น) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 416.67 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | สีแดง | [อื่น ๆ] AC6 | [LED] LED | 30 | 54 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | - | - | ||
฿ 416.67 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] AC6 | [LED] LED | 30 | 54 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | - | - | ||
฿ 416.67 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | [อื่น ๆ] ส้ม | AC/DC24 | [LED] LED | 30 | 54 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | - | - | ||
฿ 416.67 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | สีเขียว | AC/DC24 | [LED] LED | 30 | 54 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | 20 | - | ||
฿ 416.67 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | สีแดง | AC/DC24 | [LED] LED | 30 | 54 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | 20 | - | ||
฿ 500.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | สีแดง | AC/DC24 | [LED] LED | 30 | 54 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | - | สินค้าแหวนโลหะ (อะลูมิเนียม) | ||
฿ 850.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | สีน้ำเงิน | AC/DC24 | [LED] LED | 30 | 54 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | - | - | ||
฿ 416.67 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | [ขาว] น้ำนมสีขาว | AC/DC24 | [LED] LED | 30 | 54 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | 20 | - | ||
฿ 500.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | [ขาว] น้ำนมสีขาว | AC/DC24 | [LED] LED | 30 | 54 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | - | สินค้าแหวนโลหะ (อะลูมิเนียม) | ||
฿ 416.67 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | สีเหลือง | AC/DC24 | [LED] LED | 30 | 54 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | - | - | ||
฿ 200.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | สีแดง | AC/DC24 | ความร้อนสีขาว | 30 | 54 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | - | - | ||
฿ 583.33 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | [อื่น ๆ] ส้ม | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 110 | [LED] LED | 30 | 78 | พร้อมหม้อแปลง | - | - | ||
฿ 583.33 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | สีเขียว | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 110 | [LED] LED | 30 | 78 | พร้อมหม้อแปลง | 20 | - | ||
฿ 583.33 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | สีแดง | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 110 | [LED] LED | 30 | 78 | พร้อมหม้อแปลง | 20 | - | ||
฿ 583.33 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 110 | [LED] LED | 30 | 78 | พร้อมหม้อแปลง | 20 | - | ||
฿ 683.33 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 110 | [LED] LED | 30 | 78 | พร้อมหม้อแปลง | - | สินค้าแหวนโลหะ (อะลูมิเนียม) | ||
฿ 583.33 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | สีเหลือง | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 110 | [LED] LED | 30 | 78 | พร้อมหม้อแปลง | - | - | ||
฿ 366.67 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | [อื่น ๆ] ส้ม | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 110 | ความร้อนสีขาว | 30 | 78 | พร้อมหม้อแปลง | - | - | ||
฿ 441.67 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 90 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | สีเขียว | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 110 | ความร้อนสีขาว | 30 | 78 | พร้อมหม้อแปลง | - | - | ||
฿ 366.67 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | สีแดง | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 110 | ความร้อนสีขาว | 30 | 78 | พร้อมหม้อแปลง | - | - | ||
฿ 366.67 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 110 | ความร้อนสีขาว | 30 | 78 | พร้อมหม้อแปลง | - | - | ||
฿ 766.67 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | [อื่น ๆ] ส้ม | [อื่น ๆ] DC110 | [LED] LED | 30 | 78 | ชนิดยูนิตต้านทาน | - | - | ||
฿ 766.67 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | สีเขียว | [อื่น ๆ] DC110 | [LED] LED | 30 | 78 | ชนิดยูนิตต้านทาน | - | - | ||
฿ 766.67 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | สีแดง | [อื่น ๆ] DC110 | [LED] LED | 30 | 78 | ชนิดยูนิตต้านทาน | - | - | ||
฿ 416.67 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | [อื่น ๆ] ส้ม | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 110 | ความร้อนสีขาว | 38.3 | 57 | รวมหม้อแปลงบอดี้สั้น | - | - | ||
฿ 416.67 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | สีเขียว | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 110 | ความร้อนสีขาว | 38.3 | 57 | รวมหม้อแปลงบอดี้สั้น | - | - | ||
฿ 416.67 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | สีแดง | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 110 | ความร้อนสีขาว | 38.3 | 57 | รวมหม้อแปลงบอดี้สั้น | - | - | ||
฿ 416.67 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 110 | ความร้อนสีขาว | 38.3 | 57 | รวมหม้อแปลงบอดี้สั้น | - | - | ||
฿ 616.67 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | [อื่น ๆ] ส้ม | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 110 | [LED] LED | 38.3 | 57 | รวมหม้อแปลงบอดี้สั้น | - | - | ||
฿ 616.67 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | สีเขียว | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 110 | [LED] LED | 38.3 | 57 | รวมหม้อแปลงบอดี้สั้น | - | - | ||
฿ 616.67 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | สีแดง | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 110 | [LED] LED | 38.3 | 57 | รวมหม้อแปลงบอดี้สั้น | - | - | ||
฿ 616.67 ฿ 522.94 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 110 | [LED] LED | 38.3 | 57 | รวมหม้อแปลงบอดี้สั้น | - | - | ||
฿ 583.33 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | [อื่น ๆ] ส้ม | [อื่น ๆ] AC200 ถึง 220 | [LED] LED | 30 | 78 | พร้อมหม้อแปลง | - | - | ||
฿ 583.33 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | สีเขียว | [อื่น ๆ] AC200 ถึง 220 | [LED] LED | 30 | 78 | พร้อมหม้อแปลง | 20 | - | ||
฿ 583.33 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | สีแดง | [อื่น ๆ] AC200 ถึง 220 | [LED] LED | 30 | 78 | พร้อมหม้อแปลง | 20 | - | ||
฿ 583.33 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] AC200 ถึง 220 | [LED] LED | 30 | 78 | พร้อมหม้อแปลง | 20 | - | ||
฿ 683.33 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] AC200 ถึง 220 | [LED] LED | 30 | 78 | พร้อมหม้อแปลง | - | สินค้าแหวนโลหะ (อะลูมิเนียม) | ||
฿ 366.67 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | [อื่น ๆ] ส้ม | [อื่น ๆ] AC200 ถึง 220 | ความร้อนสีขาว | 30 | 78 | พร้อมหม้อแปลง | 20 | - | ||
฿ 366.67 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | สีเขียว | [อื่น ๆ] AC200 ถึง 220 | ความร้อนสีขาว | 30 | 78 | พร้อมหม้อแปลง | 20 | - | ||
฿ 366.67 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | สีแดง | [อื่น ๆ] AC200 ถึง 220 | ความร้อนสีขาว | 30 | 78 | พร้อมหม้อแปลง | 20 | - | ||
฿ 366.67 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] AC200 ถึง 220 | ความร้อนสีขาว | 30 | 78 | พร้อมหม้อแปลง | 20 | - | ||
฿ 416.67 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | [อื่น ๆ] ส้ม | [อื่น ๆ] AC200 ถึง 220 | ความร้อนสีขาว | 38.3 | 57 | รวมหม้อแปลงบอดี้สั้น | 20 | - | ||
฿ 416.67 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | สีเขียว | [อื่น ๆ] AC200 ถึง 220 | ความร้อนสีขาว | 38.3 | 57 | รวมหม้อแปลงบอดี้สั้น | 20 | - | ||
฿ 416.67 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | สีแดง | [อื่น ๆ] AC200 ถึง 220 | ความร้อนสีขาว | 38.3 | 57 | รวมหม้อแปลงบอดี้สั้น | 20 | - | ||
฿ 416.67 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] AC200 ถึง 220 | ความร้อนสีขาว | 38.3 | 57 | รวมหม้อแปลงบอดี้สั้น | 20 | - | ||
฿ 616.67 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | [อื่น ๆ] ส้ม | [อื่น ๆ] AC200 ถึง 220 | [LED] LED | 38.3 | 57 | รวมหม้อแปลงบอดี้สั้น | - | - | ||
฿ 616.67 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | สีเขียว | [อื่น ๆ] AC200 ถึง 220 | [LED] LED | 38.3 | 57 | รวมหม้อแปลงบอดี้สั้น | - | - | ||
฿ 616.67 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | สีแดง | [อื่น ๆ] AC200 ถึง 220 | [LED] LED | 38.3 | 57 | รวมหม้อแปลงบอดี้สั้น | - | - | ||
฿ 616.67 ฿ 528.79 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] AC200 ถึง 220 | [LED] LED | 38.3 | 57 | รวมหม้อแปลงบอดี้สั้น | - | - | ||
฿ 733.33 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] AC230 ถึง 254 | [LED] LED | 30 | 78 | พร้อมหม้อแปลง | - | - | ||
฿ 733.33 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] AC350 ถึง 380 | [LED] LED | 30 | 78 | พร้อมหม้อแปลง | - | - | ||
฿ 733.33 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] AC400 ถึง 440 | [LED] LED | 30 | 78 | พร้อมหม้อแปลง | - | - | ||
฿ 516.67 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] AC400 ถึง 440 | ความร้อนสีขาว | 30 | 78 | พร้อมหม้อแปลง | - | - | ||
฿ 416.67 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] AC6 | [LED] LED | 30 | 49 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | - | - | ||
฿ 416.67 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | สีเขียว | AC/DC24 | [LED] LED | 30 | 49 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | - | - | ||
฿ 416.67 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | สีแดง | AC/DC24 | [LED] LED | 30 | 49 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | - | - | ||
฿ 416.67 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | สีเหลือง | AC/DC24 | [LED] LED | 30 | 49 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | - | - | ||
฿ 583.33 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | สีแดง | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 110 | [LED] LED | 30 | 73 | พร้อมหม้อแปลง | - | - | ||
฿ 583.33 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 110 | [LED] LED | 30 | 73 | พร้อมหม้อแปลง | - | - | ||
฿ 583.33 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | สีเขียว | [อื่น ๆ] AC200 ถึง 220 | [LED] LED | 30 | 73 | พร้อมหม้อแปลง | - | - | ||
฿ 583.33 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | สีแดง | [อื่น ๆ] AC200 ถึง 220 | [LED] LED | 30 | 73 | พร้อมหม้อแปลง | - | - | ||
฿ 583.33 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] AC200 ถึง 220 | [LED] LED | 30 | 73 | พร้อมหม้อแปลง | - | - | ||
฿ 366.67 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] AC200 ถึง 220 | ความร้อนสีขาว | 30 | 73 | พร้อมหม้อแปลง | - | - | ||
฿ 566.67 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] ประเภทตัดเพชรกลม | สีแดง | AC/DC24 | [LED] LED | 30 | 56 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | - | สินค้าแหวนโลหะ (อะลูมิเนียม) | ||
฿ 466.67 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] ประเภทตัดเพชรกลม | สีเหลือง | AC/DC24 | [LED] LED | 30 | 56 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | - | - |
กำลังโหลด …
ขนาดรูติดตั้ง | φ22.3 | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65, IP65F | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / TUV / CCC / CSA |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 30 | รุ่น Class/ โครงสร้าง | ไฟแสดงผล | ขนาด พื้นผิว ส่องสว่าง(มิลลิเมตร) | ø 24 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง