(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· หน้าสัมผัสแยกช่วยให้เพิ่มหรือเปลี่ยนหน้าสัมผัสได้ง่าย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | แหล่งกำเนิดแสง | มาตรฐาน ตัวแทน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | หลอด พาวเวอร์ซัพพลาย | รุ่น Class/ โครงสร้าง | รูปทรง เทอร์มินอล | หมายเหตุพิเศษ | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 330.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | สีเขียว | [อื่น ๆ] AC110 | [มี] IP40 | ธาตุนีอ็อน | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 18 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดแบบปิด | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 330.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | สีเขียว | [อื่น ๆ] AC220 | [มี] IP40 | ธาตุนีอ็อน | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 18 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดแบบปิด | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 330.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | [อื่น ๆ] ส้ม | DC24 | [มี] IP40 | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 18 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดแบบปิด | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 330.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | [อื่น ๆ] ส้ม | [อื่น ๆ] AC220 | [มี] IP40 | ธาตุนีอ็อน | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 18 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดแบบปิด | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 367.76 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | สีแดง | DC24 | [มี] IP40 | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 18 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดแบบปิด | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | |
฿ 330.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | สีแดง | [อื่น ๆ] AC110 | [มี] IP40 | ธาตุนีอ็อน | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 18 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดแบบปิด | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 330.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | สีแดง | [อื่น ๆ] AC220 | [มี] IP40 | ธาตุนีอ็อน | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 18 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดแบบปิด | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 330.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบน | สีเขียว | DC24 | [มี] IP40 | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 18 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดแบบปิด | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 330.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบน | สีเขียว | [อื่น ๆ] AC110 | [มี] IP40 | ธาตุนีอ็อน | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 18 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดแบบปิด | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 330.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบน | สีเขียว | [อื่น ๆ] AC220 | [มี] IP40 | ธาตุนีอ็อน | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 18 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดแบบปิด | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 330.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบน | [อื่น ๆ] ส้ม | DC24 | [มี] IP40 | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 18 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดแบบปิด | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 330.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบน | สีแดง | DC24 | [มี] IP40 | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 18 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดแบบปิด | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 330.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบน | สีแดง | [อื่น ๆ] AC110 | [มี] IP40 | ธาตุนีอ็อน | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 18 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดแบบปิด | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 330.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบน | สีแดง | [อื่น ๆ] AC220 | [มี] IP40 | ธาตุนีอ็อน | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 18 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดแบบปิด | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 743.33 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบน | สีแดง | [อื่น ๆ] AC220 | [มี] IP40 | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 41 | 20 | 72 | พร้อมหม้อแปลง | ชนิดแบบปิด | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 330.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบน | [ขาว] น้ำนมสีขาว | DC24 | [มี] IP40 | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 18 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดแบบปิด | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 330.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบน | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] AC110 | [มี] IP40 | ธาตุนีอ็อน | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 18 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดแบบปิด | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 330.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบน | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] AC220 | [มี] IP40 | ธาตุนีอ็อน | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 18 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดแบบปิด | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 743.33 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบน | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] AC220 | [มี] IP40 | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 41 | 20 | 72 | พร้อมหม้อแปลง | ชนิดแบบปิด | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 330.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบน | สีเหลือง | DC24 | [มี] IP40 | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 18 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดแบบปิด | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 367.76 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว | สีเขียว | DC24 | [มี] IP40 | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 24 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดแบบปิด | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | |
฿ 330.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว | สีเขียว | [อื่น ๆ] AC110 | [มี] IP40 | ธาตุนีอ็อน | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 24 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดแบบปิด | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 330.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว | สีเขียว | [อื่น ๆ] AC220 | [มี] IP40 | ธาตุนีอ็อน | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 24 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดแบบปิด | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 330.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว | [อื่น ๆ] ส้ม | DC24 | [มี] IP40 | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 24 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดแบบปิด | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 243.33 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว | สีแดง | AC/DC24 | [มี] IP40 | ความร้อนสีขาว | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 24 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดแบบปิด | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 367.76 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว | สีแดง | DC24 | [มี] IP40 | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 24 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดแบบปิด | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | |
฿ 330.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว | สีแดง | [อื่น ๆ] AC110 | [มี] IP40 | ธาตุนีอ็อน | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 24 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดแบบปิด | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 330.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว | สีแดง | [อื่น ๆ] AC220 | [มี] IP40 | ธาตุนีอ็อน | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 24 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดแบบปิด | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 743.33 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว | สีน้ำเงิน | DC24 | [มี] IP40 | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 24 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดแบบปิด | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 243.33 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว | [ขาว] น้ำนมสีขาว | AC/DC24 | [มี] IP40 | ความร้อนสีขาว | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 24 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดแบบปิด | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 330.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว | [ขาว] น้ำนมสีขาว | DC24 | [มี] IP40 | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 24 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดแบบปิด | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 330.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] AC110 | [มี] IP40 | ธาตุนีอ็อน | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 24 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดแบบปิด | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 743.33 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] AC110 | [มี] IP40 | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 41 | 24 | 72 | พร้อมหม้อแปลง | ชนิดแบบปิด | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 330.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] AC220 | [มี] IP40 | ธาตุนีอ็อน | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 24 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดแบบปิด | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 776.63 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] AC220 | [มี] IP40 | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 41 | 24 | 72 | พร้อมหม้อแปลง | ชนิดแบบปิด | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | |
฿ 330.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว | สีเหลือง | DC24 | [มี] IP40 | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 24 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดแบบปิด | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 330.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | [ขาว] น้ำนมสีขาว | DC24 | [มี] IP40 | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 18 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดแบบปิด | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 330.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] AC110 | [มี] IP40 | ธาตุนีอ็อน | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 18 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดแบบปิด | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 743.33 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] AC110 | [มี] IP40 | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 41 | 20 | 72 | พร้อมหม้อแปลง | ชนิดแบบปิด | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 330.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] AC220 | [มี] IP40 | ธาตุนีอ็อน | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 18 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดแบบปิด | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 743.33 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] AC220 | [มี] IP40 | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 41 | 20 | 72 | พร้อมหม้อแปลง | ชนิดแบบปิด | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 330.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | สีเหลือง | DC24 | [มี] IP40 | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 18 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดแบบปิด | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 368.34 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [แบบเหลี่ยม] เหล็กฉาก ยื่นออกมา | สีเขียว | DC24 | [มี] IP65F | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 25 | 25 | 39 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | แบบใหญ่กันน้ำมัน | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 368.34 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบน | สีเขียว | DC24 | [มี] IP65F | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 25 | 25 | 35.5 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | แบบใหญ่กันน้ำมัน | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 368.34 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบน | สีแดง | DC24 | [มี] IP65F | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 25 | 25 | 35.5 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | แบบใหญ่กันน้ำมัน | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 368.34 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบน | [ขาว] น้ำนมสีขาว | DC24 | [มี] IP65F | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 25 | 25 | 35.5 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | แบบใหญ่กันน้ำมัน | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 368.34 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [แบบกลม] ประเภทวงรี | สีเขียว | DC24 | [มี] IP65F | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 25 | 25 | 35.5 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | แบบใหญ่กันน้ำมัน | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 368.34 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [แบบกลม] ประเภทวงรี | สีแดง | DC24 | [มี] IP65F | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 25 | 25 | 35.5 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | แบบใหญ่กันน้ำมัน | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 368.34 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [แบบกลม] ประเภทวงรี | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] AC220 | [มี] IP65F | ธาตุนีอ็อน | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 25 | 25 | 35.5 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | แบบใหญ่กันน้ำมัน | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 375.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | สีเขียว | DC24 | [มี] IP65F | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 18 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดกันน้ำมัน | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 375.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | สีเขียว | [อื่น ๆ] AC110 | [มี] IP65F | ธาตุนีอ็อน | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 18 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดกันน้ำมัน | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 796.66 ฿ 543.16 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | สีเขียว | [อื่น ๆ] AC110 | [มี] IP65F | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 41 | 20 | 72 | พร้อมหม้อแปลง | ชนิดกันน้ำมัน | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 375.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | สีเขียว | [อื่น ๆ] AC220 | [มี] IP65F | ธาตุนีอ็อน | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 18 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดกันน้ำมัน | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 215.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [อื่น ๆ] รูปโดม | สีเขียว | DC24 | [มี] IP65F | [LED] ZM LED | CE / UL / TUV / CSA | 18 | 18 | 45.5 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดกันน้ำมัน | สำหรับห่อ | NA | - | ||
฿ 215.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [อื่น ๆ] รูปโดม | [อื่น ๆ] ส้ม | DC24 | [มี] IP65F | [LED] ZM LED | CE / UL / TUV / CSA | 18 | 18 | 45.5 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดกันน้ำมัน | สำหรับห่อ | NA | - | ||
฿ 215.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [อื่น ๆ] รูปโดม | สีแดง | DC24 | [มี] IP65F | [LED] ZM LED | CE / UL / TUV / CSA | 18 | 18 | 45.5 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดกันน้ำมัน | สำหรับห่อ | NA | - | ||
฿ 215.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [อื่น ๆ] รูปโดม | [ขาว] น้ำนมสีขาว | DC24 | [มี] IP65F | [LED] ZM LED | CE / UL / TUV / CSA | 18 | 18 | 45.5 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดกันน้ำมัน | สำหรับห่อ | NA | - | ||
฿ 375.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | [อื่น ๆ] ส้ม | DC24 | [มี] IP65F | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 18 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดกันน้ำมัน | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 375.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | สีแดง | DC24 | [มี] IP65F | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 18 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดกันน้ำมัน | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 375.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | สีแดง | [อื่น ๆ] AC110 | [มี] IP65F | ธาตุนีอ็อน | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 18 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดกันน้ำมัน | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 796.66 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | สีแดง | [อื่น ๆ] AC110 | [มี] IP65F | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 41 | 20 | 72 | พร้อมหม้อแปลง | ชนิดกันน้ำมัน | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 375.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | สีแดง | [อื่น ๆ] AC220 | [มี] IP65F | ธาตุนีอ็อน | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 18 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดกันน้ำมัน | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 375.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบน | สีเขียว | DC24 | [มี] IP65F | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 18 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดกันน้ำมัน | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 375.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบน | [อื่น ๆ] ส้ม | DC24 | [มี] IP65F | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 18 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดกันน้ำมัน | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 375.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบน | สีแดง | DC24 | [มี] IP65F | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 18 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดกันน้ำมัน | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 375.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบน | [ขาว] น้ำนมสีขาว | DC24 | [มี] IP65F | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 18 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดกันน้ำมัน | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 330.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว | สีเขียว | AC/DC24 | [มี] IP65F | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 24 | 38 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ขั้วต่อล็อคได้ / แบบกันน้ำมัน | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | วิธีการแสดงสี:แผ่นเพลท สี | - | ||
฿ 398.33 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว | สีเขียว | AC/DC24 | [มี] IP65F | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 24 | 38 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ขั้วต่อล็อคได้ / แบบกันน้ำมัน | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | วิธีการแสดงสี:แผ่น สี | - | ||
฿ 330.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว | [อื่น ๆ] ส้ม | AC/DC24 | [มี] IP65F | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 24 | 38 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ขั้วต่อล็อคได้ / แบบกันน้ำมัน | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | วิธีการแสดงสี:แผ่นเพลท สี | - | ||
฿ 398.33 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว | [อื่น ๆ] ส้ม | AC/DC24 | [มี] IP65F | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 24 | 38 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ขั้วต่อล็อคได้ / แบบกันน้ำมัน | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | วิธีการแสดงสี:แผ่น สี | - | ||
฿ 330.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว | สีแดง | AC/DC24 | [มี] IP65F | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 24 | 38 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ขั้วต่อล็อคได้ / แบบกันน้ำมัน | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | วิธีการแสดงสี:แผ่นเพลท สี | - | ||
฿ 398.33 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว | สีแดง | AC/DC24 | [มี] IP65F | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 24 | 38 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ขั้วต่อล็อคได้ / แบบกันน้ำมัน | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | วิธีการแสดงสี:แผ่น สี | - | ||
฿ 330.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว | [ขาว] น้ำนมสีขาว | AC/DC24 | [มี] IP65F | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 24 | 38 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ขั้วต่อล็อคได้ / แบบกันน้ำมัน | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | วิธีการแสดงสี:แผ่นเพลท สี | - | ||
฿ 398.33 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว | [ขาว] น้ำนมสีขาว | AC/DC24 | [มี] IP65F | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 24 | 38 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ขั้วต่อล็อคได้ / แบบกันน้ำมัน | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | วิธีการแสดงสี:แผ่น สี | น้ำนมสีขาว: ไม่รวม แผ่น สี | ||
฿ 330.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว | สีเหลือง | AC/DC24 | [มี] IP65F | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 24 | 38 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ขั้วต่อล็อคได้ / แบบกันน้ำมัน | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | วิธีการแสดงสี:แผ่นเพลท สี | - | ||
฿ 444.96 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว | สีเขียว | DC24 | [มี] IP65F | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 24 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดกันน้ำมัน | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | |
฿ 375.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว | สีเขียว | [อื่น ๆ] AC110 | [มี] IP65F | ธาตุนีอ็อน | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 24 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดกันน้ำมัน | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 796.66 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว | สีเขียว | [อื่น ๆ] AC110 | [มี] IP65F | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 41 | 24 | 72 | พร้อมหม้อแปลง | ชนิดกันน้ำมัน | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 375.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว | สีเขียว | [อื่น ๆ] AC220 | [มี] IP65F | ธาตุนีอ็อน | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 24 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดกันน้ำมัน | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 375.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว | [อื่น ๆ] ส้ม | DC24 | [มี] IP65F | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 24 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดกันน้ำมัน | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 375.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว | สีแดง | DC24 | [มี] IP65F | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 24 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดกันน้ำมัน | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 375.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว | สีแดง | [อื่น ๆ] AC110 | [มี] IP65F | ธาตุนีอ็อน | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 24 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดกันน้ำมัน | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 796.66 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว | สีแดง | [อื่น ๆ] AC110 | [มี] IP65F | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 41 | 24 | 72 | พร้อมหม้อแปลง | ชนิดกันน้ำมัน | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 375.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว | สีแดง | [อื่น ๆ] AC220 | [มี] IP65F | ธาตุนีอ็อน | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 24 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดกันน้ำมัน | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 796.66 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว | สีน้ำเงิน | DC24 | [มี] IP65F | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 24 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดกันน้ำมัน | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 375.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว | [ขาว] น้ำนมสีขาว | DC24 | [มี] IP65F | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 24 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดกันน้ำมัน | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 375.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] AC110 | [มี] IP65F | ธาตุนีอ็อน | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 24 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดกันน้ำมัน | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 796.66 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] AC110 | [มี] IP65F | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 41 | 24 | 72 | พร้อมหม้อแปลง | ชนิดกันน้ำมัน | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 375.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] AC220 | [มี] IP65F | ธาตุนีอ็อน | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 18 | 24 | 34 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดกันน้ำมัน | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - | ||
฿ 826.07 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] AC220 | [มี] IP65F | [LED] LED | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 41 | 24 | 72 | พร้อมหม้อแปลง | ชนิดกันน้ำมัน | สำหรับ ตะกั่วบัดกรี/ แท็บ (# 110) | NA | - |
กำลังโหลด …
ขนาดรูติดตั้ง | φ 16.2 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง