1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ø16ซีรี่ส์AH16P

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE)

ø16ซีรี่ส์AH16P
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 566.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้างแยกส่วน อุปกรณ์ควบคุม/ จอแสดงผลออกจากหน้าสัมผัสเพื่อ งานซ่อมบำรุง และการเปลี่ยนที่ง่ายขึ้น

รหัสสินค้า
AH16P-P2BX
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 566.67

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) 1 ชิ้น 61 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ซึ่งยืดออก รูติดตั้ง φ 16.2 เรืองแสง NA
การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) 2a2b แบบมีกุญแจ NA จำนวนรอยบาก 2
ระงับ/กลับ หยุดแต่ละ ตำแหน่ง รูปทรงเทอร์มินอล เทอร์มินอล PCB ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มี
มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / TUV / CSA แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 18 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 24
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 54.5 Class รุ่น ชนิดกัน น้ำมัน รูปทรง ส่วนปฏิบัติการ ชนิดปุ่มบิด
วิธีการกู้คืน คู่มือ สี ลูกบิด / ฝาครอบ สีดำ สถานะของ ล็อค NA
มุม รอยบาก(°C) 90 เมื่อกำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า คือ 110 V AC ( โหลดไฟฟ้า ขดลวด )(A) 1 กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 24 V DC ( โหลดไฟฟ้า ขดลวด )(A) 0.7
เมื่อกำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า คือ 110 V AC (โหลดความต้านทาน)(A) 1.5 กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 24 V DC ( โหลดไฟฟ้า ความต้านทาน)(A) 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AH16P-P2BX ในชุด ø16ซีรี่ส์AH16P