1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ไฟแสดงสถานะ ซีรีส์ AG22

ไฟแสดงสถานะ ซีรีส์ AG22
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 216.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์คำสั่งแบบติดตั้งกับรูสี่เหลี่ยม ชนิดกะทัดรัดที่มีความลึกไม่มาก ซีรีส์ AG22

รหัสสินค้า
AG22-Z6
AG22-Z6-B
AG22-ZAE3-G
AG22-ZAE3-O
AG22-ZAE3-R
AG22-ZAE3-W
AG22-ZAE4-R
AG22-ZAE4-W
AG22-ZAXE
AG22-ZAXE-B
AG22-ZBE3-RG
AG22-ZME3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
แหล่งกำเนิดแสง ทิศทางการติดตั้ง วิธีการส่องสว่าง ขนาด พื้นผิว ส่องสว่าง
(มิลลิเมตร)
หมายเหตุพิเศษ สี เฟรม ตกแต่ง

฿ 216.67

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น 61 วัน [อื่น ๆ] ไม่มี แผ่นเพลท สี-[LED] LEDตามแนวนอนNANAส่วนหน้าสัมผัสสีเทา

฿ 216.67

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น 61 วัน [อื่น ๆ] ไม่มี แผ่นเพลท สี-[LED] LEDตามแนวนอนNANAส่วนหน้าสัมผัสสีดำ

฿ 783.33

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น 61 วัน สีเขียวDC24[LED] LEDNAไฟเต็มขนาด25 x 25ส่วนไฟNA

฿ 783.33

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น 61 วัน [อื่น ๆ] ส้มDC24[LED] LEDNAไฟเต็มขนาด25 x 25ส่วนไฟNA

฿ 783.33

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น 61 วัน สีแดงDC24[LED] LEDNAไฟเต็มขนาด25 x 25ส่วนไฟNA

฿ 783.33

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น 61 วัน [ขาว] น้ำนมสีขาวDC24[LED] LEDNAไฟเต็มขนาด25 x 25ส่วนไฟNA

฿ 783.33

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 61 วัน สีแดงDC24[LED] LEDNAไฟเต็มขนาด25 x 25ส่วนไฟNA

฿ 783.33

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 61 วัน [ขาว] น้ำนมสีขาวDC24[LED] LEDNAไฟเต็มขนาด25 x 25ส่วนไฟNA

฿ 466.67

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น 61 วัน [อื่น ๆ] ไม่มี แผ่นเพลท สีAC/DC24ความร้อนสีขาวตามแนวนอนไฟเต็มขนาด25 x 25-สีเทา

฿ 466.67

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น 61 วัน [อื่น ๆ] ไม่มี แผ่นเพลท สีAC/DC24ความร้อนสีขาวตามแนวนอนไฟเต็มขนาด25 x 25-สีดำ

฿ 783.33

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 61 วัน [อื่น ๆ] สีเขียว / สีแดงDC24[LED] LEDNAไฟแบ่ง 2 ส่วน25 x 25ส่วนไฟNA

฿ 1,660.00

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 90 วัน [อื่น ๆ] สีเขียว / ส้ม / แดงDC24[LED] LEDตามแนวนอนไฟเต็มขนาด25 x 25ไฟแสดงผลสีเทา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดรูติดตั้ง 23.5 x 22.5 รูปทรง รูปทรง สี่เหลี่ยม ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP40
มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 25 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 25
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 57 รุ่น Class/ โครงสร้าง ชนิดแบบปิด วงจรหลอดไฟ มาตรฐาน