1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน้าสัมผัส ซีรีส์ MRP

หน้าสัมผัส ซีรีส์ MRP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หน้าสัมผัสชนิดแบน ซีรีส์ MRP
ย้ำด้วยคีมย้ำหัวสายไฟเฉพาะ (KP-308)

รหัสสินค้า
MRP-F102
MRP-F112
MRP-F113
MRP-M102
MRP-M112
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส คุณสมบัติ รักษาพื้นผิวสัมผัส ปริมาณของหน่วยที่สั่ง
(ชิ้น)

฿ 12.39

CONNECTORS 10,000 ชิ้น 5 วัน 10ตัวเมียขั้วต่อของซีรีส์ (ส่วน Reel)ชุบผิวเงิน10000

฿ 17.42

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมียขั้วต่อแบบหลวมชุบผิวเงิน-

฿ 26.67

CONNECTORS 6 ชิ้น 5 วัน 10ตัวเมียขั้วต่อแบบหลวมชุบทอง-

฿ 12.39

CONNECTORS 10,000 ชิ้น 5 วัน 10เกลียวนอกขั้วต่อของซีรีส์ (ส่วน Reel)ชุบผิวเงิน10000

฿ 40.54

CONNECTORS 5 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10เกลียวนอกขั้วต่อแบบหลวมชุบผิวเงิน100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ M·N·O M · n · O MRP กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 3
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC300 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หางปลา ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA