(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หน้าสัมผัส ซีรีส์ HKP
[คุณสมบัติ]
· ตามการออกแบบดั้งเดิมของเรา หน้าสัมผัสให้การสัมผัสที่เชื่อถือได้สูง
· การผสมผสานการเชื่อมต่อที่หลากหลาย สามารถทำได้ตั้งแต่การเชื่อมต่อแบบวงจรเดียวไปจนถึงการเชื่อมต่อแบบหลายวงจร
· งานต่อสายไฟดำเนินการโดยใช้เครื่องย้ำที่สามารถเชื่อมต่อสายไฟได้ 3,000 ขั้วต่อ/ชั่วโมง และยังมีเครื่องมือช่างสำหรับล็อตขนาดเล็กอีกด้วย
· ใช้สินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL เป็นฉนวนไฟฟ้า
· การเดินสายไฟซ้ำเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดนั้นทำได้ง่ายขึ้นเนื่องจากใช้เครื่องมือสำหรับถอด
▪ ใช้ได้กับซีรีส์ FFC, MFC, HSC, DIC
ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | G·H·I | G H ··ฉัน | HKP | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | เกลียวนอก |
---|---|---|---|---|---|
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 3 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC300 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | คุณสมบัติ | ขั้วต่อแบบหลวม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง