(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
อินเทอร์เฟซความหนาแน่นสูงขนาดกะทัดรัดหลายแบบ 1.27 ตัวเชื่อมต่อ พิทช์ ช์
[คุณสมบัติ]
· กระดาน ไปยัง สายไฟ มีให้เลือก 20 ถึง 96 คอร์
•การต่อ สายไฟ โดยทั่วไปจะเชื่อมด้วย ความดัน (AWG # 28, 30) ช่วยประหยัดค่าแรงในการต่อสายไฟ
·ยังมีประเภทบัดกรี
·สำหรับมาตรการ EMI นอกเหนือจาก FCC
•สร้างขึ้นด้วยโครงสร้างที่ทนทานเพื่อใช้เป็นอินเทอร์เฟซ
· ล็อค ด่วนโดยใช้ สปริง ล็อค โลหะ
นอกจากนี้ยังมีสำหรับแผง รีเลย์
·นอกจากนี้ยังมี อุปกรณ์เสริม สำหรับป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง
·มีหมายเลขคอร์ที่หลากหลายตั้งแต่ 34 ถึง 150 สำหรับการขึ้นเครื่อง
•ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อการแทรกและการสกัดที่ราบรื่นแม้ว่าจะใช้หลายแกน
•นำเสนอโครงสร้างระบายของเหลวภายในตัวเครื่องเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีของเหลวทำความสะอาดตกค้างในระหว่างการซักด้วยฟลักซ์ (ขั้วต่อตัวผู้ประเภทแม่พิมพ์)
รหัสสินค้า |
---|
PCS-E20FS+ |
PCS-E50FS+ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนหมุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 163.26 ฿ 98.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | ||
฿ 298.18 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | P · Q · R | P · Q ·ร | PCS |
---|---|---|---|---|---|
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 1 |
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC250 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | การปรับขนาด สายไฟ | AWG#20 MAX |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง