1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ DIC

ซีรีส์ DIC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์พิตช์ 2.54 มม. ใช้สำหรับการสลับวงจรและอื่นๆ

[คุณสมบัติ]
· มีหลายแบบสำหรับใช้ร่วมกับซีรีส์ FCC และ HKP
· สามารถเลือกความหนาของการชุบผิวได้ตามข้อกำหนดด้านต้นทุน
· ฉนวนไฟฟ้าผ่านการรับรองจาก UL
· คอนเนคเตอร์เหล่านี้มีซีรีส์ 2, 3 และ 4

รหัสสินค้า
DIC-130
DIC-130B
DIC-149-2P
DIC-149-3P
DIC-149-24P
DIC-152-2P
DIC-152-4P
DIC-152-6P
DIC-152-8P
DIC-152-20P
DIC-208
DIC-252
DIC-252B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน สเปค ใช้ ขาพิน/ ขนาด หน้าสัมผัส
(มิลลิเมตร)
รักษาพื้นผิวสัมผัส สี ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน

฿ 51.42

CONNECTORS 100 ชิ้น 5 วัน 10ตัวเมีย2สำหรับการลัดวงจรปลั๊กชอร์ตติ้ง□0.635/⌀0.64ชุบผิวทอง: 0.7 µm ขึ้นไปสีเขียว

฿ 36.77

CONNECTORS 100 ชิ้น 11 วัน -ตัวเมีย2สำหรับการลัดวงจรปลั๊กชอร์ตติ้ง□0.635/⌀0.64ชุบผิวทอง หนา 0.2 µm ขึ้นไปสีเขียว

฿ 29.03

CONNECTORS 100 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก2สำหรับ แผ่นวงจรชนิด Dip (1 แถว)0.6 x 0.4ชุบผิวทอง: 0.7 µm ขึ้นไปสีดำ

฿ 49.61

CONNECTORS 4 ชิ้น 5 วัน 10เกลียวนอก3สำหรับ แผ่นวงจรชนิด Dip (1 แถว)0.6 x 0.4ชุบผิวทอง: 0.7 µm ขึ้นไปสีดำ

฿ 134.30

CONNECTORS 100 ชิ้น 11 วัน -เกลียวนอก24สำหรับ แผ่นวงจรชนิด Dip (1 แถว)0.6 x 0.4ชุบผิวทอง: 0.7 µm ขึ้นไปสีดำ

฿ 32.39

CONNECTORS 100 ชิ้น 5 วัน 10เกลียวนอก2สำหรับ แผ่นวงจรชนิด Dip (2 แถว)0.6 x 0.4ชุบผิวทอง: 0.7 µm ขึ้นไปสีดำ

฿ 53.34

CONNECTORS 100 ชิ้น 5 วัน 10เกลียวนอก4สำหรับ แผ่นวงจรชนิด Dip (2 แถว)0.6 x 0.4ชุบผิวทอง: 0.7 µm ขึ้นไปสีดำ

฿ 54.58

CONNECTORS 100 ชิ้น 11 วัน -เกลียวนอก6สำหรับ แผ่นวงจรชนิด Dip (2 แถว)0.6 x 0.4ชุบผิวทอง: 0.7 µm ขึ้นไปสีดำ

฿ 74.00

CONNECTORS 100 ชิ้น 11 วัน -เกลียวนอก8สำหรับ แผ่นวงจรชนิด Dip (2 แถว)0.6 x 0.4ชุบผิวทอง: 0.7 µm ขึ้นไปสีดำ

฿ 122.25

CONNECTORS 100 ชิ้น 11 วัน -เกลียวนอก20สำหรับ แผ่นวงจรชนิด Dip (2 แถว)0.6 x 0.4ชุบผิวทอง: 0.7 µm ขึ้นไปสีดำ

฿ 44.52

CONNECTORS 100 ชิ้น 11 วัน -ตัวเมีย2สำหรับการลัดวงจรปลั๊กชอร์ตติ้ง (สินค้าแบบสูง)□0.635/⌀0.64ชุบผิวทอง: 0.7 µm ขึ้นไปสีดำ

฿ 30.00

CONNECTORS 100 ชิ้น 5 วัน 10ตัวเมีย2สำหรับการลัดวงจรปลั๊กชอร์ตติ้ง□0.635/⌀0.64ชุบผิวทอง หนา 0.2 µm ขึ้นไปสีขาวขุ่น

฿ 19.35

CONNECTORS 100 ชิ้น 5 วัน 10ตัวเมีย2สำหรับการลัดวงจรปลั๊กชอร์ตติ้ง□0.635/⌀0.64ชุบผิวทอง หนา 0.2 µm ขึ้นไปสีดำ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ D · E · F D · E · F DIC กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 1
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC125 ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA
ปริมาณของหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) 100