(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฝาครอบ สำหรับซีรีส์ WT ซึ่งเป็นคอนเนคเตอร์ กันน้ำ ที่มีโครงสร้าง ซีล เพลา สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ และมี ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า และทนต่อแรงดันไฟฟ้า
ขนาดปลอกหุ้ม | รหัสสินค้า | ขนาดมาตรฐาน | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | ||
30 | WT-30-PCa | M40 × 1 | 33 | 24 | ⌀43 | ⌀30 | 150 | รู 3.5 |
40 | WT-40-PCa | M50 × 1.5 | 34 | 25 | ⌀53 | ⌀40.5 | รู 5.2 | |
44 | WT-44-PCa | M55 × 1.5 | 35 | 26 | ⌀58 | ⌀45 |
ขนาดปลอกหุ้ม | รหัสสินค้า | ขนาดมาตรฐาน | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | ||
30 | WT-30-RCa | M40 × 1 | 16 | 7 | ⌀43 | 150 | รู 5.2 |
40 | WT-40-RCa | M50 × 1.5 | 17 | 8 | ⌀53 | ||
44 | WT-44-RCa | M55 × 1.5 | 17.5 | ⌀58 |
รหัสสินค้า |
---|
WT-30-RCA |
WT-30-RCA(ROHS2.0) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 605.72 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | |
฿ 615.48 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน |
กำลังโหลด …
ขนาดของเปลือกหอย(φ) | 30 | รองรับรูปร่างของ คอนเนคเตอร์ | เต้ารับ | ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | WT |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว โซ่/ เชือก(มิลลิเมตร) | 150 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง