(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หม้อแปลงแยกสำหรับยูนิตควบคุม
[คุณสมบัติ]
· ฉนวนกันความร้อนช่วยให้ชิ้นส่วนที่ติดตั้งปลอดภัย
· ซีรีส์ FA 250
รหัสสินค้า |
---|
TWR512 |
TWR516 |
TWR522 |
TWR526 |
TWR542 |
TWR546 |
TWR-026 |
TWR-512 |
TWR-516 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สเปค | ใช้ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | อุณหภูมิใช้งาน รอบ | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 447.00 ฿ 382.99 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | สำหรับ 24 V | สวิตช์โครงร่างแบนเรียบ: ซีรีส์ LW / ซีรีส์ LW / ซีรีส์ HW / ซีรีส์ TW / ซีรีส์ TWS / ซีรีส์ ø30 / ซีรีส์ A6 / ซีรีส์H6/ซีรีส์ L6 / ซีรีส์ AP6S / MA / ซีรีส์ MC / ซีรีส์ SLC30/40 / ซีรีส์SLDN | AC100/110V | -30 ถึง + 60°C | 24 V AC· 0.5 W (แรงดันไฟสำรอง) | ||
฿ 397.00 | TERMINAL ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สำหรับ 6 V | ซีรีส์ LW / ซีรีส์ HW / ซีรีส์ TW / ซีรีส์ TWS / ซีรีส์ ø30 | AC100/110V | -30 ถึง + 60°C | 5.5 V AC/1W (แรงดันไฟสำรอง) | ||
฿ 447.00 ฿ 382.99 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สำหรับ 24 V | สวิตช์โครงร่างแบนเรียบ: ซีรีส์ LW / ซีรีส์ LW / ซีรีส์ HW / ซีรีส์ TW / ซีรีส์ TWS / ซีรีส์ ø30 / ซีรีส์ A6 / ซีรีส์H6/ซีรีส์ L6 / ซีรีส์ AP6S / MA / ซีรีส์ MC / ซีรีส์ SLC30/40 / ซีรีส์SLDN | AC200/220V | -30 ถึง + 60°C | 24 V AC· 0.5 W (แรงดันไฟสำรอง) | ||
฿ 397.00 ฿ 339.99 | TERMINAL ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สำหรับ 6 V | ซีรีส์ LW / ซีรีส์ HW / ซีรีส์ TW / ซีรีส์ TWS / ซีรีส์ ø30 | AC200/220V | -30 ถึง + 60°C | 5.5 V AC/1W (แรงดันไฟสำรอง) | ||
฿ 583.00 ฿ 499.98 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สำหรับ 24 V | สวิตช์โครงร่างแบนเรียบ: ซีรีส์ LW / ซีรีส์ LW / ซีรีส์ HW / ซีรีส์ TW / ซีรีส์ TWS / ซีรีส์ ø30 / ซีรีส์ A6 / ซีรีส์H6/ซีรีส์ L6 / ซีรีส์ AP6S / MA / ซีรีส์ MC / ซีรีส์ SLC30/40 / ซีรีส์SLDN | AC400/440V | -30 ถึง + 60°C | 24 V AC· 0.5 W (แรงดันไฟสำรอง) | ||
฿ 525.00 | TERMINAL ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สำหรับ 6 V | ซีรีส์ LW / ซีรีส์ HW / ซีรีส์ TW / ซีรีส์ TWS / ซีรีส์ ø30 | AC400/440V | -30 ถึง + 60°C | 5.5 V AC/1W (แรงดันไฟสำรอง) | ||
฿ 260.00 | SEPARATE TRANSFORMER | 40 ชิ้น | ขอราคา | 10 | สำหรับ 6 V | ซีรีส์ TWN/TWND ⌀30 | AC200/220V | - | - | ||
฿ 413.33 | SEPARATE TRANSFORMER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | สำหรับ 24 V | สวิตช์โครงร่างแบนเรียบ: ซีรีส์ LW / ซีรีส์ LW / ซีรีส์ HW / ซีรีส์ TW / ซีรีส์ TWS / ซีรีส์ ø30 / ซีรีส์ A6 / ซีรีส์H6/ซีรีส์ L6 / ซีรีส์ AP6S / MA / ซีรีส์ MC / ซีรีส์ SLC30/40 / ซีรีส์SLDN | AC100/110V | -30 ถึง + 60°C | 24 V AC· 0.5 W (แรงดันไฟสำรอง) | ||
฿ 366.67 | SEPARATE TRANSFORMER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | สำหรับ 6 V | ซีรีส์ LW / ซีรีส์ HW / ซีรีส์ TW / ซีรีส์ TWS / ซีรีส์ ø30 | AC100/110V | -30 ถึง + 60°C | 5.5 V AC/1W (แรงดันไฟสำรอง) |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | สวิตช์ (ตัวเลือก อื่น ๆ) | คุณสมบัติ | สกรูขั้วต่อ: M3.5 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง