(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

HK/20276 XL LF

HK/20276 XL LF

Compatible with RS-485, RS-422, and RS-232; ideal for use in clean rooms

[Features]
- UL VW-1, cUL FT1 flame retardancy (categories: AVLV2, AVLV7).
- Uses flexible vinyl sheath that is oil, heat, and flame resistant.
- Does not easily produce dust.
- Cable compatible with RS485, RS422, RS232C.

PDF

 
Part Number
HK/20276 XL LF 2PX24AWG-5
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งPower supply/signal
4 Day(s) or more For Signals

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Overall Length(m) 5 Conductor Cross Section(mm2) 0.204 AWG size(AWG) 24
Logarithm 2P Finished outer diameter(mm) 5.2 Rated Voltage For Low Current Circuits
Shield NA Properties Oil Resistance / Heat-Resistance Representative Standard UL / CSA(c-UL)
Sheath (outer coating) color Black Grounding Wire NA Sheath (outer coating) material PVC
Insulation body materials PVC Other Properties Flame Retardant