(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เวอร์ชันที่ครอบคลุมของซอฟท์แวร์สำหรับการเขียนโปรแกรมการจำลองและการตั้งค่า/การตรวจสอบการทำงานของแต่ละหน่วย
เมื่อสั่งซื้อสิทธิ์ใช้งานผลิตภัณฑ์เดียวกัน ให้ป้อนจำนวนสิทธิ์ใช้งานที่ต้องการ + L ที่ส่วนท้ายของหมายเลขรุ่น
และดำเนินการประมาณการ
ตัวอย่างเช่น: เมื่อต้องการใบอนุญาต 5 รายการสำหรับ SW1DNC-GXW2-JA
กรอก "SW1DNC-GXW2-JA 5L."
รหัสสินค้า |
---|
SW1DND-GXW3-EAZ |
SW1DND-GXW3-J |
SW1DND-GXW3-JC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ภาษา | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | ชนิด | หมายเหตุพิเศษ | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,815.00 ฿ 2,412.74 | PLC(SOFTWARE) | 1 ชิ้น | 86 วัน | อังกฤษ | GX Works3 | สิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติม | - | - | ||
฿ 14,072.00 ฿ 9,381.80 | PLC OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | ญี่ปุ่น | GX Works | ชุดสินค้า: GX Works2, GX Developer, PX Developer | - | ซอฟต์แวร์วิศวกรรม PLC จากมิตซูบิชิ อีเล็คทริค FA Library *สามารถเปลี่ยนระหว่างภาษาญี่ปุ่น/อังกฤษ/จีน (ตัวย่อ) ได้ | ||
฿ 14,072.00 ฿ 9,381.80 | PLC OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | ญี่ปุ่น | GX Works3 | สินค้าใบอนุญาตSite | สื่อ 1 ชุดสำหรับการติดตั้ง + ID ผลิตภัณฑ์ 1 ชุดสิทธิ์การใช้งานใช้งานที่ไซต์งาน | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง