(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 9:00 26/1/2020 to 5:30 27/1/2020. We apologize for the inconvenience.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

ø30 HN Series Emergency Stop Push Button Switch

ø30 HN Series Emergency Stop Push Button Switch

ø30 HN series emergency stop push button switch

[Features]
■ Push-lock, turn-reset switch (integrated contact blocker)
· The push-lock, turn-reset type locks itself in place when the button is pushed and resets when it is turned to the right.
· Suited as an emergency stop for machinery and equipment.
· Terminal cover (HW-VL7) included.
· Button color is red (R) only.
■ LED· Incandescent illumination/push-lock, turn-reset switch (integrated contact blocker)
· The push-lock, turn-reset type locks itself in place when the button is pushed and resets when it is turned to the right.
· Suited as an emergency stop for machinery and equipment.
· Illuminated push-lock, turn-reset switches come with an LED (LSTD-2R) or incandescent light (LS-3).
· Terminal cover (HW-VL7) included.
· Lens color is red (R) only.

Part Number
HN1E-BV402R
HN1E-BV411R
HN1E-LV402Q4R
HN1E-LV411Q4R
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งType Contact Configuration Lamp working voltage
(V)
Light Source Type Contact configuration details
Same day Non-illumination type emergency stop2bNon-illumination typeNon-illumination typeMain contact 2b
Same day Non-illumination type emergency stop1a / 1bNon-illumination typeNon-illumination typeMain contact 1b/monitor contact 1a
Same day Illuminated emergency stop2bAC/DC24VLEDMain contact 2b
Same day Illuminated emergency stop1a / 1bAC/DC24VLEDMain contact 1b/monitor contact 1a

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Shape Mushroom shape Card included NA Name Plate NA
Terminal shape Screw terminal Mounting Hole φ30.5 Push button operation Push to lock/turn to reset
Protection function (environmentally resistant) IP65 Representative Standard CE / UL / CUL / CCC / CSA Dimension vertical(mm) 40
Dimension width(mm) 40 Dimension depth(mm) 95 Current Capacity at VAC 110(A) 3
Current Capacity at VDC 24(A) 6 Specifications Contact block integrated type Lock removing method NA

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)