(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ "โครงสร้างที่มีศักยภาพด้านความปลอดภัย" เพื่อความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ใช้ "โครงสร้างที่มีศักยภาพด้านความปลอดภัย" รุ่นที่สามเพื่อความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม
· หนึ่งในสวิตช์ปุ่มกดหยุดฉุกเฉินที่เล็กที่สุดในโลก
· ขนาดปุ่มมีสองชนิด: ⌀30 และ ⌀40
· มีปุ่ม "หยุดฉุกเฉิน" สีแดงและปุ่ม "หยุด" สีเหลือง
· รองรับการรีเซ็ตได้ 2 รูปแบบ (กด-ล็อค-ดึงหรือหมุนรีเซ็ต)
· ได้รับการอนุมัติ UL / c-UL และสอดคล้องมาตรฐาน EN
· คุณสมบัติล็อคนิรภัย (IEC60947-5-5: 6.2)
· ฟังก์ชันควบคุมวงจรโดยตรง (สอดคล้องมาตรฐาน IEC60947-5-5: 5.2, IEC60947-5-1 ภาคผนวก K)
· โครงสร้างในการป้องกัน IP65 (IEC60529)
รหัสสินค้า |
---|
AB6E-3BV01PRH |
AB6E-3BV01PRM |
AB6E-3BV02PRH |
AB6E-3BV02PRM |
AB6E-4BV01PRH |
AB6E-4BV01PRM |
AB6E-4BV02PRH |
AB6E-4BV02PRM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | สเปค | รูปทรง ปุ่ม | หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 353.00 ฿ 303.02 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 98 วัน | 1b | 30 | 30 | ชนิดธรรมดาแบบรวม | ชนิดขนาดกลาง ⌀30 | หน้าสัมผัสหลัก 1b | ||
฿ 362.00 ฿ 310.02 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1b | 30 | 30 | ชนิดสัญลักษณ์ลูกศรแบบรวม | ชนิดขนาดกลาง ⌀30 | หน้าสัมผัสหลัก 1b | ||
฿ 382.00 ฿ 326.99 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2b | 30 | 30 | ชนิดธรรมดาแบบรวม | ชนิดขนาดกลาง ⌀30 | หน้าสัมผัสหลัก 2b | ||
฿ 397.00 ฿ 339.99 | PUSH-BUTTONSWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2b | 30 | 30 | ชนิดสัญลักษณ์ลูกศรแบบรวม | ชนิดขนาดกลาง ⌀30 | หน้าสัมผัสหลัก 2b | ||
฿ 390.00 ฿ 234.12 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1b | 40 | 40 | ชนิดธรรมดาแบบรวม | ชนิดขนาดใหญ่ ⌀40 | หน้าสัมผัสหลัก 1b | ||
฿ 403.00 ฿ 242.12 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1b | 40 | 40 | ชนิดสัญลักษณ์ลูกศรแบบรวม | ชนิดขนาดใหญ่ ⌀40 | หน้าสัมผัสหลัก 1b | ||
฿ 438.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 98 วัน | 2b | 40 | 40 | ชนิดธรรมดาแบบรวม | ชนิดขนาดใหญ่ ⌀40 | หน้าสัมผัสหลัก 2b | ||
฿ 453.00 ฿ 388.99 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2b | 40 | 40 | ชนิดสัญลักษณ์ลูกศรแบบรวม | ชนิดขนาดใหญ่ ⌀40 | หน้าสัมผัสหลัก 2b |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง | รูปทรง | รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | รวมการ์ดในชุด | NA |
---|---|---|---|---|---|
แผ่นป้ายชื่อ | NA | รูปทรงเทอร์มินอล | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล | รูติดตั้ง | φ 16.2 |
การทำงานของ สวิตช์กด | กดเพื่อ ล็อค ดึงหรือหมุนเพื่อรีเซ็ต | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 40.1 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125(A) | 5 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30(A) | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง