1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊กเพื่อความปลอดภัย อุปกรณ์ติดตั้งตู้ HS2P

AC CONCENT

ปลั๊กเพื่อความปลอดภัย อุปกรณ์ติดตั้งตู้ HS2P
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,962.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับการติดตั้งบนพื้นผิวพาเนล ใช้เป็นปลั๊กพกพาสำหรับเข้าไปในพื้นที่อันตราย ฯลฯ ป้องกันการปิดการใช้งาน

[คุณสมบัติ]
· ปลั๊กเซฟตี้สำหรับจัดการความปลอดภัยบนพื้นโรงงานผลิต
· ใช้เป็นปลั๊กพกพาสำหรับเข้าไปยังพื้นที่อันตราย ฯลฯ
· การถอดปลั๊กนิรภัยช่วยให้โหลดและวงจรควบคุมปิดการทำงาน
· กลไกการสวม/ถอดปลั๊กแบบดาบปลายปืน (Bayonet) - ช่วยรักษาสภาพการเก็บรักษาอย่างเสถียร
· ป้องกันการลัดวงจรของสายไฟหรือชิ้นส่วนโลหะโดยไม่ตั้งใจ (หน้าสัมผัสภายในทำให้ตัดวงจรสองชั้นเพื่อความปลอดภัยที่ดีขึ้น)
· สามารถติดตั้งในรูแผงกลม (ø30)
· ตัวเครื่องทำจากพลาสติก
· ปลั๊กทำจากโลหะเหล็ก
· สกรูเทอร์มินอล M3.5 สำหรับการเดินสายที่ง่าย
· มีฝาครอบเทอร์มินอลเป็นมาตรฐานของรุ่น
· ผ่านการรับรอง UL / c-UL

รหัสสินค้า
HS2P-1M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,962.00

AC CONCENT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน สวิตช์แบบอื่นๆ สเปค รูติดตั้ง: ø30.5 มม. / มีการติดตั้งฝาครอบขั้วต่อเป็นมาตรฐาน วัสดุ สกรูขั้วต่อ: M3.5
คุณสมบัติ สกรูขั้วต่อ: M3.5 สอดคล้องขนาด ขดลวด(ตารางมิลลิเมตร) MAX 2 (สายชนิดเดี่ยว MAX ø1.6 มม.)/2 สายหรือน้อยกว่า

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HS2P-1M ในชุด ปลั๊กเพื่อความปลอดภัย อุปกรณ์ติดตั้งตู้ HS2P