(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดับเครื่องทันทีหากประตูป้องกันเปิดออก
[คุณสมบัติ]
· ดับเครื่องทันทีหากประตูป้องกันเปิดออก
· ชุดสวิตช์แยกจากหัวขับวาล์ว จึงสามารถติดตั้งสวิตช์ที่เครื่องจักรและติดตั้งหัวขับวาล์วข้างประตูเพื่อความปลอดภัย สามารถตรวจจับแผ่นการ์ดป้องกันความปลอดภัยได้
· IP67 (IEC60529) โครงสร้างป้องกันบนหน้าสัมผัส
· หน้าสัมผัส NC มีฟังก์ชั่นเปิดโดยตรง (IEC / EN60947-5-1)
· หัวขับวาล์วเฉพาะทางป้องกันการเสื่อม (ISO14119 / EN1088)
· ติดตั้งกับแผ่นการ์ดเพื่อตรวจจับการรุกล้ำเข้าสู่โซนอันตราย
· หัวขับวาล์วสามารถใส่ได้สองทิศทาง
· รางเปิดได้ 3 ตำแหน่ง จึงเชื่อมต่อสายไฟได้จาก 3 ทิศทาง
· ประเภท HS1B ทำจากอลูมิเนียมหล่อ
· ประเภท HS2B ทำจากพลาสติก
รหัสสินค้า |
---|
HS1B-02R |
HS1B-024R-G |
HS1B-024R-R |
HS1B-11R |
HS1B-114R-G |
HS1B-114R-R |
HS2B-11NB |
HS2B-114NB-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | สเปค | คุณสมบัติ | สีหลัก ตัวเครื่อง | โคมไฟ | สีหลอดไฟ LED แบบฝัง | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,530.00 ฿ 6,411.83 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สวิทช์ด้านความปลอดภัย | ทำจาก อะลูมิเนียม หล่อ ตัน | NA | R (สีแดง) | NA | NA | 2b | ||
฿ 12,652.00 ฿ 8,931.05 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | สวิทช์ด้านความปลอดภัย | ทำจาก อะลูมิเนียม หล่อ ตัน | NA | R (สีแดง) | LED(DC24V) | สีเขียว | 2b | ||
฿ 12,652.00 ฿ 8,931.05 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | สวิทช์ด้านความปลอดภัย | ทำจาก อะลูมิเนียม หล่อ ตัน | NA | R (สีแดง) | LED(DC24V) | สีแดง | 2b | ||
฿ 100.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | ทำจาก อะลูมิเนียม หล่อ ตัน | NA | R (สีแดง) | NA | NA | 1b1a | ||
฿ 12,652.00 ฿ 8,931.05 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | สวิทช์ด้านความปลอดภัย | ทำจาก อะลูมิเนียม หล่อ ตัน | NA | R (สีแดง) | LED(DC24V) | สีเขียว | 1b1a | ||
฿ 12,652.00 ฿ 8,931.05 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | สวิทช์ด้านความปลอดภัย | ทำจาก อะลูมิเนียม หล่อ ตัน | NA | R (สีแดง) | LED(DC24V) | สีแดง | 1b1a | ||
฿ 3,873.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | พลาสติก | กลไก การป้องกัน หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ (แบบโฮลดิ้ง) | B (สีดำ) | NA | NA | 1b1a | ||
฿ 4,823.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | สวิทช์ด้านความปลอดภัย | พลาสติก | กลไก การป้องกัน หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ (แบบโฮลดิ้ง) | B (สีดำ) | LED(DC24V) | สีแดง | 1b1a |
กำลังโหลด …
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125(A) | 10 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30(A) | 8 | โครงสร้างในการป้องกัน (IP) | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
ท่อเปิดขนาด | G1 / 2 (สามตำแหน่ง) | ตัวแทน มาตรฐาน | CE/UL/TUV/CUL/CSA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง