(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลั๊ก รูติดตั้ง L6 / A6 ซีรี่ส์
[คุณสมบัติ]
·ปลั๊ก รูติดตั้ง L6 / A6 series
·:โครงสร้างป้องกัน IP65
·ความหนาของแผงยึด:0.5 ถึง 5 มม
รหัสสินค้า |
---|
LA9Z-BS6 |
LA9Z-BS7 |
LA9Z-BS8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 195.00 ฿ 167.00 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | ขอราคา | สำหรับประเภทวงกลม | ||
฿ 195.00 ฿ 167.00 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | ขอราคา | สำหรับรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ||
฿ 195.00 ฿ 167.00 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | ขอราคา | สำหรับรูปทรงยาว |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | สวิตช์ (ตัวเลือก อื่น ๆ) | ใช้ | ซีรีส์ L6/A6 | โครงสร้างในการป้องกัน | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | โพลีเอไมด์เรซิ่น | วัสดุ (บรรจุภัณฑ์) | ยางไนไตรล์ | วัสดุ (แผ่นเพลท แคลมป์ยึด) | สเตนเลส |
สี | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง