(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] แผ่นป้ายชื่อ สวิตช์ปุ่มกด หยุดฉุกเฉิน พร้อม การออกแบบ แบบกลม เรียบที่ป้องกันฝุ่นเกาะและทำให้ ผ้าเช็ดชิ้นงาน คราบสกปรกออกได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
HAAV4-0 |
HAAV4-0-W |
HAAV4-27 |
HAAV4-J27 |
HAAV-0 |
HAAV-0-W |
HAAV-27 |
HAAV-C27 |
HAAV-J27 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค | คุณสมบัติ | ใช้ | สี | สเปค ข้อความ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 180.00 ฿ 154.01 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | สำหรับปุ่มขนาดใหญ่ (φ40) | แผ่นป้ายชื่อสวิตช์กดหยุดฉุกเฉิน φ16 | ซีรีส์ XA / ซีรีส์ X6 | สีเหลือง | แบบธรรมดา | ||
฿ 180.00 ฿ 154.01 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | สำหรับปุ่มขนาดใหญ่ (φ40) | แผ่นป้ายชื่อสวิตช์หยุด φ16 | สวิตช์หยุด | สีขาว | แบบธรรมดา | ||
฿ 180.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับปุ่มขนาดใหญ่ (φ40) | แผ่นป้ายชื่อสวิตช์กดหยุดฉุกเฉิน φ16 | ซีรีส์ XA / ซีรีส์ X6 | สีเหลือง | EMERGENCY STOP | ||
฿ 180.00 ฿ 108.11 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับปุ่มขนาดใหญ่ (φ40) | แผ่นป้ายชื่อสวิตช์กดหยุดฉุกเฉิน φ16 | ซีรีส์ XA / ซีรีส์ X6 | สีเหลือง | หยุดฉุกเฉิน | ||
฿ 58.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับปุ่มขนาดกลาง (φ29) | แผ่นป้ายชื่อสวิตช์กดหยุดฉุกเฉิน φ16 | ซีรีส์ XA / ซีรีส์ X6 | สีเหลือง | แบบธรรมดา | ||
฿ 60.00 ฿ 36.10 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับปุ่มขนาดกลาง (φ30) | แผ่นป้ายชื่อสวิตช์หยุด φ16 | สวิตช์หยุด | สีขาว | แบบธรรมดา | ||
฿ 110.00 ฿ 94.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับปุ่มขนาดกลาง (φ29) | แผ่นป้ายชื่อสวิตช์กดหยุดฉุกเฉิน φ16 | ซีรีส์ XA / ซีรีส์ X6 | สีเหลือง | EMERGENCY STOP | ||
฿ 110.00 ฿ 66.11 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับปุ่มขนาดกลาง (φ29) | แผ่นป้ายชื่อสวิตช์กดหยุดฉุกเฉิน φ16 | ซีรีส์ XA / ซีรีส์ X6 | สีเหลือง | หยุดฉุกเฉิน | ||
฿ 110.00 ฿ 66.11 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับปุ่มขนาดกลาง (φ29) | แผ่นป้ายชื่อสวิตช์กดหยุดฉุกเฉิน φ16 | ซีรีส์ XA / ซีรีส์ X6 | สีเหลือง | หยุดฉุกเฉิน |
กำลังโหลด …
วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | โพลีเอไมด์เรซิ่น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง