1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ø30 ฝาครอบกุญแจคล้องประตู อุปกรณ์ควบคุม

OPTION/ACCESSORIES

ø30 ฝาครอบกุญแจคล้องประตู อุปกรณ์ควบคุม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 282.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
· รุ่น รองรับการใช้งาน: สวิตช์ ปุ่มกดแบบชั่วขณะ/แบบสลับ และ สวิตช์ ปุ่มกดแบบมีไฟ ไฟส่องสว่าง ที่มี มิติ ด้านหน้าแผง 24 มม. หรือน้อยกว่า และ สวิตช์แบบเลือกค่า มือจับ ASN (*ตัวป้องกันเต็มขนาดใหญ่, ใหญ่พิเศษ, ตัวป้องกันเต็มขนาดใหญ่พิเศษ, สี่เหลี่ยม, สลักแม่เหล็ก ประเภท BA9S และกุญแจ ไม่รวม ด้ามจับ แบบคันโยกและ แม่กุญแจ)

รหัสสินค้า
OL-KL1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 282.00

OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค ฝาครอบกุญแจคล้องประตู ใช้ ซีรีส์ ø30 วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) เรซิ่น โพลีเอริเลต
วัสดุ (บรรจุภัณฑ์) ยางไนไตรล์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) φ44

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OL-KL1 ในชุด ø30 ฝาครอบกุญแจคล้องประตู อุปกรณ์ควบคุม