(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้ผู้ผลิตบางรายต้องหยุดทำการจากมาตรการควบคุมโรคในช่วงเวลานี้ ทำให้สินค้าบางรายการอาจจะมีระยะเวลาจัดส่งล่าช้ากว่าปกติ
    Regarding the Coronavirus (2019-nCoV) Pandemic, Some of supplier have to stop working to follow additional precautionary measures the virus and it may cause some of product take longer than standard lead time.

F-2C Type Device Drawer Unit High Pressure Plate Lifter

F-2C Type Device Drawer Unit High Pressure Plate Lifter

Lifter

(i)Caution

  • This product belongs in RoHS Directive under Category 9 "Monitoring and control equipment" with exclusion from the usage restriction of phthalate esters until 21 July 2021.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

F-2C

Part Number
F-2C
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSOther specifications
Quote 6Can be installed in devices other than LAU 10kA.

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part F-2C in the F-2C Type Device Drawer Unit High Pressure Plate Lifter series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน F-2C ในชุด F-2C Type Device Drawer Unit High Pressure Plate Lifter