1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ส สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย PBA10F รุ่น 10W single เอาต์พุต

ส สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย PBA10F รุ่น 10W single เอาต์พุต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 967.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

อินพุตขนาดกะทัดรัด/ทั่วโลก (เอาต์พุต เดี่ยว 10W)
[คุณสมบัติ]
·อินพุตกว้าง (AC85-264V)
· รุ่น ขายมายาวนานตั้งแต่ปี 2548
·แคตตาล็อก รุ่น มาตรฐาน ของ พาวเวอร์ซัพพลาย เอนกประสงค์
·รูปแบบที่หลากหลายช่วยให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ในชุดเดียวกันแม้ว่าจะใช้หลายหน่วย
· การแก้ไขเครื่องวัดความถี่สลับ (วิธี flyback แบบแยก)
· กระแสไฟรั่ว ต่ำ
· รองรับอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ รวมถึงชุดสายไฟแบบเฉพาะและตัวยึด
· สามารถรองรับมาตรฐาน SEMIF47
· ผ่านการรับรอง UL508 (เฉพาะรุ่น -N, -N1 และผลิตภัณฑ์ 24 V เท่านั้น)
[การใช้งาน]
·แนะนำสำหรับการใช้งานที่หลากหลายโดยเน้นที่ FA

รหัสสินค้า
PBA10F-5
PBA10F-5-N
PBA10F-5-N1
PBA10F-12
PBA10F-12-N
PBA10F-12-N1
PBA10F-24
PBA10F-24-N
PBA10F-24-N1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)
(ก)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
กำลังขับสูงสุด
(W)
ความน่าเชื่อถือการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า
(V)
การ เปลี่ยนแปลง แรงดัน Output
(V)

฿ 967.29

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 3 วัน -เปิด เฟรม5 V DC231105 ถึง 5.154.5 ถึง 5.5

฿ 1,069.01

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด5 V DC234.5105 ถึง 5.154.5 ถึง 5.5

฿ 1,187.22

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 3 วัน -[พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด (พร้อม ตัวยึด ตั้ง รางปีกนก (DIN Rail))5 V DC234.5105 ถึง 5.154.5 ถึง 5.5

฿ 967.29

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 3 วัน -เปิด เฟรม12 V DC0.93110.812 ถึง 12.4810 ถึง 13.2

฿ 1,069.01

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 3 วัน -[พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด12 V DC0.934.510.812 ถึง 12.4810 ถึง 13.2

฿ 1,354.23

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 3 วัน 10[พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด (พร้อม ตัวยึด ตั้ง รางปีกนก (DIN Rail))12 V DC0.934.510.812 ถึง 12.4810 ถึง 13.2

฿ 967.29

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เปิด เฟรม24 V DC0.5311224 ถึง 24.9619.2 ถึง 27

฿ 1,069.01

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 3 วัน -[พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด24 V DC0.534.51224 ถึง 24.9619.2 ถึง 27

฿ 1,187.22

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด (พร้อม ตัวยึด ตั้ง รางปีกนก (DIN Rail))24 V DC0.534.51224 ถึง 24.9619.2 ถึง 27

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กำลังเอาต์พุต(W) 10 แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว เดียว แรงดันขาเข้า AC/DC
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต เทอร์มินอลบล็อค ความสูง(มิลลิเมตร) 78 ความลึก(มิลลิเมตร) 68
แรงดันขาเข้า(V) AC85 ถึง 264/DC110 ถึง 370 วงจรป้องกัน กระแสไฟฟ้า เกิน มีจำหน่าย วงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้าส่วนเกิน มีจำหน่าย
ฟังก์ชั่นเสริมอื่น ๆ NA