(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลิงค์ฟิวส์ประเภท CLS (สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า, สำหรับตัวเก็บประจุ)
[คุณสมบัติ]
· ขนาดเล็กที่ทนกระแสได้มากและความสามารถในการรับโหลด
· ทนทานต่อกระแสไฟฟ้าเริ่มต้นได้มาก รวมถึงการเปิด/ปิดบ่อย ๆ
· ขัดจังหวะอย่างรวดเร็วที่สุดเมื่อลัดวงจรพร้อมกับคุณสมบัติจำกัดกระแสที่เหนือกว่า
· แรงดันไฟฟ้าเกินในการทำงานต่ำเป็นพิเศษ
· คุณสมบัติการตัดที่เหมาะสมที่สุด (ชนิด M) สำหรับการใช้งานมอเตอร์
· ลิงค์ฟิวส์มีโครงสร้างแบบสุญญากาศและอุปกรณ์แสดงผลการทำงาน
[การใช้งาน]
· ฟังก์ชั่นสวิตช์
ลักษณะ ฟิวส์ ลิงค์ประเภท CLS
Drawing ระบุขนาดบล็อคฟิวส์ชนิด CLS (หมายเลขรุ่น R) 3.6 kV M100A, หน่วย: มม.
Drawing ระบุขนาดบล็อคฟิวส์ชนิด CLS (หมายเลข รุ่น R) 3.6 kV M200A, หน่วย: มม.
Drawing ระบุขนาดบล็อคฟิวส์ชนิด CLS (หมายเลข รุ่น R) 7.2 kV M50A, หน่วย: มม.
Drawing ระบุขนาดบล็อคฟิวส์ชนิด CLS (หมายเลข รุ่น R) 7.2 kV M200A, หน่วย: มม.
Drawing ระบุขนาดบล็อคฟิวส์ชนิด CLS (หมายเลข รุ่น R) 7.2 kV M400A, หน่วย: มม.
ข้อต่อฟิวส์ | กระบอกฟิวส์ (ในร่ม) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การใช้งานหลัก | ตำแหน่งใช้งาน | ชื่อชนิด | หมายเลขรุ่น | พิกัดแรงดันไฟฟ้า kV | พิกัดกระแสไฟฟ้า A | อัตราแบ่ง กระแสไฟฟ้า kA | ชื่อชนิด | หมายเลขรุ่น | พิกัดแรงดันไฟฟ้า kV | พิกัดกระแสไฟฟ้า A | พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้ kV | |
M | C | |||||||||||
สำหรับ มอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า สำหรับ ตัวเก็บประจุ สำหรับ สวิตช์ บ่อย | ในร่ม | CLS | R | 3.6 | M20 | C15 | 40 | CLS | R | 3.6 | M100 | 45 |
M50 | C35 | |||||||||||
M100 | C70 | |||||||||||
3.6 | M150 | C100 | 40 | CLS | R | 3.6 | M200 | 45 | ||||
M200 | C130 | |||||||||||
3.6 | M300 | C200 | 40 | CLS | R | 3.6 | M400 | 45 | ||||
M400 | C300 | |||||||||||
7.2 | M20 | C15 | 40 | CLS | R | 7.2 | M50 | 60 | ||||
M50 | C35 | |||||||||||
7.2 | M100 | C70 | 40 | CLS | R | 7.2 | M200 | 60 | ||||
M150 | C100 | |||||||||||
M200 | C130 | |||||||||||
7.2 | M300 | C200 | 40 | CLS | R | 7.2 | M400 | 60 | ||||
M400 | C300 | |||||||||||
PD | 3.6 | M20 | C15 | 40 | SCL, ประเภท SCT (หมายเลขประเภท EHS2R) สำหรับ โหลดไฟฟ้า สวิตช์ พร้อม ฟิวส์ | |||||||
M50 | C35 | |||||||||||
P | M100 | C70 | SCL, ประเภท SCT (หมายเลขประเภท EHF3R) สำหรับ โหลดไฟฟ้า สวิตช์ พร้อม ฟิวส์ (อย่างไรก็ตามไม่มีกองหน้า) หมายเหตุ 2 | |||||||||
* โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับข้อมูลใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น
ชนิด | สำหรับ มอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 3600 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
ทำลายความจุ(kA) | 40 | คุณสมบัติ หลอมรวม | ประเภท M | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | NA |
สถานที่ใช้งาน | ในร่ม | กระบอกฟิวส์ | M100A |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CLS-R-3.6KV-M50A LINK ในชุด ฟิวส์ลิงก์ชนิด CLS สำหรับตัวเก็บประจุ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง