1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ส สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย PBA300F รุ่น 300W single เอาต์พุต

ส สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย PBA300F รุ่น 300W single เอาต์พุต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,232.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์แหล่งจ่าย เอาต์พุต รุ่น 300W.
[คุณสมบัติ]
· รุ่น มาตรฐาน ของ พาวเวอร์ซัพพลาย เอนกประสงค์ตามรายการ
·มาพร้อมกับฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม ตรวจจับระยะไกลและรีโมทคอนโทรล
·รูปแบบที่หลากหลายช่วยให้สามารถใช้ชุดค่าผสมภายในชุดเดียวกันได้แม้ว่าจะใช้หลายรายการก็ตาม
· แรงดัน Output สามารถเปลี่ยนแปลงได้ถึง 0 V.
· รองรับการใช้งาน เป็น พาวเวอร์ซัพพลาย คงที่ กระแสไฟฟ้า
· รองรับชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ รวมถึงชุดสายไฟ เฉพาะด้าน
· ความสามารถในการบำรุงรักษาพัดลมปรับปรุงขึ้นอย่างมาก
มี สัญญาณเตือนภัย ต่างๆ
·ประเภทการติดตาม แรงดัน Output การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน (อุปกรณ์เสริม)
·รวม AUX (12 V)
·การทำงานแบบขนาน / การทำงานซ้ำซ้อนแบบขนาน N + 1
· รองรับการใช้งาน มาตรฐาน SEMI F47
[การใช้งาน]
·แนะนำให้ใช้ในแอปพลิเคชันต่างๆโดยส่วนใหญ่เป็น FA

รหัสสินค้า
PBA300F-5
PBA300F-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)
(ก)
กำลังขับสูงสุด
(W)
ความน่าเชื่อถือการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า
(V)
การ เปลี่ยนแปลง แรงดัน Output
(V)

฿ 8,232.72

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 3 วัน 5 V DC603005 ถึง 5.153.96 ถึง 6

฿ 8,232.72

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12 V DC2732412 ถึง 12.488.25 ถึง 13.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง มีฝาปิด กำลังเอาต์พุต(W) 300 แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว เดียว
แรงดันขาเข้า AC/DC รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต เทอร์มินอลบล็อค ฟังก์ชั่นที่มี พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน / ขนาน / เอาต์พุต สัญญาณเตือน
ความสูง(มิลลิเมตร) 42 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 102 ความลึก(มิลลิเมตร) 170
แรงดันขาเข้า(V) AC85 ถึง 264/DC120 ถึง 350 วงจรปรับปรุง ปัจจัย อุปกรณ์แหล่งจ่าย มีจำหน่าย วงจรป้องกัน กระแสไฟฟ้า เกิน มีจำหน่าย
วงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้าส่วนเกิน มีจำหน่าย การ อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกล มีจำหน่าย การสำรวจระยะไกล มีจำหน่าย
ฟังก์ชั่นเสริมอื่น ๆ NA