• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

PL Series Fuse Holder, Fixed

Part Number
PL-G-0.6-10
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS
Quote 6

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Mounting Type Direct Attachment Rated Current(A) 10 Usage location Indoor
Fusing property CL/CLS/PL For VT Rated Voltage(V) 0.6 Lead Wire NA
Fuse link rated voltage(kV) 0.6 Compatible fuse link(A) T2

Please check the type/dimensions/specifications of the part PL-G-0.6-10 in the PL Series Fuse Holder, Fixed series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PL-G-0.6-10 ในชุด PL Series Fuse Holder, Fixed

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)