1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ส สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย PBA75F รุ่น 75W เอาต์พุต เดี่ยว

ส สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย PBA75F รุ่น 75W เอาต์พุต เดี่ยว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,364.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์แหล่งจ่าย เอาต์พุต 75W รุ่น.
[คุณสมบัติ]
· รุ่น มาตรฐาน ของ พาวเวอร์ซัพพลาย เอนกประสงค์ของแคตตาล็อก
· มีการติดตั้งการตรวจจับระยะไกลและฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกล
· ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย คุณสามารถรวมเป็นชุดเดียวกันได้แม้ว่าจะใช้หลายรายการก็ตาม
[การใช้งาน]
· ขอแนะนำสำหรับการใช้งานที่หลากหลายโดยเน้นที่ FA

รหัสสินค้า
PBA75F-5
PBA75F-5-N
PBA75F-5-N1
PBA75F-12
PBA75F-12-N
PBA75F-12-N1
PBA75F-24
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)
(ก)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
กำลังขับสูงสุด
(W)
ความน่าเชื่อถือการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า
(V)
การ เปลี่ยนแปลง แรงดัน Output
(V)

฿ 2,615.99

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 3 วัน -เปิด เฟรม5 V DC158232755 ถึง 5.154 ถึง 5.5

฿ 2,761.12

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด5 V DC1582.535.5755 ถึง 5.154 ถึง 5.5

฿ 3,011.11

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 11 วัน 10[พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด (พร้อม ตัวยึด ตั้ง รางปีกนก (DIN Rail))5 V DC1582.535.5755 ถึง 5.154 ถึง 5.5

฿ 2,364.04

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 3 วัน -เปิด เฟรม12 V DC6.3823275.612 ถึง 12.4810 ถึง 13.2

฿ 4,150.00

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น ขอราคา -[พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด12 V DC6.382.535.575.612 ถึง 12.4810 ถึง 13.2

฿ 3,011.11

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 11 วัน 10[พร้อมฝาครอบ] มีฝาปิด (พร้อม ตัวยึด ตั้ง รางปีกนก (DIN Rail))12 V DC6.382.535.575.612 ถึง 12.4810 ถึง 13.2

฿ 2,364.04

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 3 วัน -เปิด เฟรม24 V DC3.2823276.824 ถึง 24.9619.2 ถึง 27

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กำลังเอาต์พุต(W) 75 แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว เดียว แรงดันขาเข้า AC/DC
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต เทอร์มินอลบล็อค ความลึก(มิลลิเมตร) 135 แรงดันขาเข้า(V) AC85 ถึง 264/DC120 ถึง 370
วงจรป้องกัน กระแสไฟฟ้า เกิน มีจำหน่าย วงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้าส่วนเกิน มีจำหน่าย ฟังก์ชั่นเสริมอื่น ๆ NA