1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ปลั๊กแบบซิงเกิ้ลแอคชั่นสำหรับการสื่อสาร CC-link พร้อมตัวต้านทานปลายทาง

PLCOPTION

คอนเนคเตอร์ปลั๊กแบบซิงเกิ้ลแอคชั่นสำหรับการสื่อสาร CC-link พร้อมตัวต้านทานปลายทาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 513.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ปลั๊กแบบซิงเกิ้ลแอคชั่นสำหรับการสื่อสาร CC-link พร้อมตัวต้านทานปลายทาง
[คุณสมบัติ]
· อะไหล่เสริมของหน่วย I/O
[การใช้งาน]
· วัสดุการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้เครือข่ายภาคสนาม

คุณสมบัติของคอนเนคเตอร์ปลั๊กแบบซิงเกิ้ลแอคชั่นพร้อมตัวต้านทานปลายทาง A6CON-TR11N

คอนเนคเตอร์ปลั๊กแบบซิงเกิ้ลแอคชั่นสำหรับการสื่อสาร (ชนิดในตัว) พร้อมตัวต้านทานปลายทาง (110 Ω)

  • *เมื่อใช้ I/O ระยะไกลชนิดคอนเนคเตอร์ที่สถานีปลายทาง ต้องใช้ตัวต้านทานปลายทาง
รหัสสินค้า
A6CON-TR11N SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 513.00

฿ 440.00

PLCOPTION 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงคอนเนคเตอร์ แบบสี่เหลี่ยม ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ A · B · C A/B/C สำหรับ CC-Link
การจัดหมวดหมู่ คอนเนคเตอร์ปลั๊ก ตัวต้านทานที่ปลายสาย(Ω) 110 สเปค อื่น ๆ คอนเนคเตอร์ปลั๊กแบบวันทัชสำหรับการสื่อสาร CC-link พร้อมตัวต้านทานปลายทาง (110 Ω)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A6CON-TR11N ในชุด คอนเนคเตอร์ปลั๊กแบบซิงเกิ้ลแอคชั่นสำหรับการสื่อสาร CC-link พร้อมตัวต้านทานปลายทาง