(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดสำหรับขยายจำนวนเอาท์พุต/อินพุตความปลอดภัยของชุดเซฟตี้รีเลย์สำหรับซีรีส์ Q และ CC-Link
รูปภาพของ QS90SR2SN-EX
ข้อมูล สเปค อินพุต | ||
---|---|---|
จำนวนอินพุตความปลอดภัย | 1 อินพุตความปลอดภัย (2 อินพุต) | |
จำนวนอินพุตอื่นๆ | 1 อินพุตกระแสพุ่งเข้า | |
พิกัดแรงดันไฟฟ้าอินพุตของอินพุตความปลอดภัย | 24 V DC (อัตราส่วนการกระเพื่อม: ภายใน 5%) (ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่รองรับได้: 20.4 ถึง 26.4 V DC) | |
พิกัดกระแสไฟฟ้าอินพุตของอินพุตความปลอดภัย | 4.6 mA | |
รูปแบบอินพุต | รุ่น | รุ่น N |
X0 | จุดร่วมบวก | |
X1 | จุดร่วมลบ | |
วิธีการฉนวนอินพุต | ฉนวนรีเลย์ | |
วิธีการของอินพุตจุดร่วม | ไม่ร่วมกัน (จุดทั้งหมดเป็นอิสระจากกัน) | |
รายละเอียดจำเพาะของเอาท์พุต | ||
จำนวนจุดเอาท์พุตความปลอดภัย | จุดเอาท์พุตความปลอดภัย 1 (3 เอาท์พุต) | |
พิกัดโหลดกระแสไฟฟ้า | Category 4: 3.6 A / จุดหรือต่ำกว่า (Category 3: 5.0 A / จุดหรือต่ำกว่า) | |
โหลดการสลับขั้นต่ำ | 5 V DC 5 mA | |
แรงดันไฟฟ้าของหน้าสัมผัสสูงสุดที่อนุญาต | 250 V AC, 30 V DC | |
โหลดความต้านทาน | 250 V AC / 5 A, 30 V DC / 5 A | |
อายุการใช้งานของรีเลย์ | เชิงกล | 5 ล้านเท่าหรือสูงกว่า |
คุณสมบัติทางไฟฟ้า | 100,000 ครั้งขึ้นไป | |
ความถี่การสลับสูงสุด | 1,200 เท่า / ชั่วโมงที่พิกัดความสามารถของการควบคุม | |
เวลาตอบสนอง | เวลาทำงานเอาท์พุต | 50 ms หรือต่ำกว่า (อินพุตความปลอดภัย ON > เอาท์พุตความปลอดภัย ON) |
เวลาปิดใช้งานเอาท์พุต | 20 ms หรือต่ำกว่า (อินพุตความปลอดภัย OFF > เอาท์พุตความปลอดภัย OFF) | |
วิธีการฉนวนเอาท์พุต | ฉนวนรีเลย์ | |
วิธีการของเอาท์พุตจุดร่วม | ไม่ร่วมกัน (จุดทั้งหมดเป็นอิสระจากกัน) | |
รายละเอียดจำเพาะทั่วไป | ||
ความคงทนไดอิเล็กทริก | เอาท์พุตความปลอดภัยระหว่างขั้วต่างกัน: 2,500 V AC ที่ 1 mA หรือต่ำกว่าเป็นเวลา 1 นาที ระหว่างอินพุตความปลอดภัยและเอาท์พุตความปลอดภัย: 2,500 V AC ที่ 1 mA หรือต่ำกว่าเป็นเวลา 1 นาที ระหว่างพาวเวอร์ซัพพลายและเอาท์พุตความปลอดภัย: 2,500 V AC ที่ 1 mA หรือต่ำกว่าเป็นเวลา 1 นาที | |
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | เอาท์พุตความปลอดภัยระหว่างขั้วต่างกัน: 100 MΩ หรือสูงกว่าด้วยโอห์มมิเตอร์ 500 V DC ระหว่างอินพุตความปลอดภัยและเอาท์พุตความปลอดภัย: 100 MΩ หรือสูงกว่าด้วยโอห์มมิเตอร์ 500 V DC ระหว่างพาวเวอร์ซัพพลายและเอาท์พุตความปลอดภัย: 100 MΩ หรือสูงกว่าด้วยโอห์มมิเตอร์ 500 V DC | |
ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลาย | แรงดันไฟฟ้า | จ่ายไฟจากชุดเซฟตี้รีเลย์สำหรับซีรีส์ Q หรือชุดเซฟตี้รีเลย์สำหรับ CC-Link |
พาวเวอร์ซัพพลายความปลอดภัย | แรงดันไฟฟ้า | จ่ายไฟจากชุดเซฟตี้รีเลย์สำหรับซีรีส์ Q หรือชุดเซฟตี้รีเลย์สำหรับ CC-Link |
ระดับการป้องกัน | IP1X | |
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟภายนอก | เทอร์มินัลบล็อกแคลมป์สปริง 2 ชิ้น | |
ขนาดภายนอก | ความสูง (H) | 112 mm |
ความกว้าง (W) | 45 mm | |
ความลึก (D) | 113.5 mm | |
น้ำหนัก | 0.35 กก. |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | 0 ถึง 55 °C | ||
---|---|---|---|
อุณหภูมิแวดล้อมจัดเก็บ | -20 ถึง 75°C | ||
ความชื้นแวดล้อมใช้งาน | 30 ถึง 85% RH, ไม่มีการควบแน่น | ||
ความชื้นแวดล้อมจัดเก็บ | 30 ถึง 85% RH, ไม่มีการควบแน่น | ||
ความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน | JIS B 3502, IEC 61131-2 สอดคล้องตามมาตรฐาน | ภายใต้การสั่นสะเทือนเป็นระยะ | ความถี่: 5 ถึง 8.4 Hz, แอมพลิจูดเดี่ยว: 3.5 มม. ความถี่: 8.4 ถึง 150 Hz, การเร่งความเร็วคงที่: 9.8 m/s2 จำนวนการกวาด: 10 เท่าในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z |
ภายใต้การสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่อง | เครื่องวัดความถี่: 5 ถึง 8.4 เฮิร์ตซ์ ชนิดแอมพลิจูดค่าเดียว: 1.75 มม เครื่องวัดความถี่: 8.4 ถึง 150 Hz, อัตราเร่งคงที่: 4.9 m / s 2 | ||
ความทนทานต่อแรงกระแทก | เป็นไปตามมาตรฐาน JIS B 3502, IEC 61131-2 (147 m/s2, เป็นเวลา 11 ms, 3 เท่าไปยัง 3 ทิศทาง X, Y และ Z พร้อมพัลส์ฮาล์ฟไซน์) | ||
บรรยากาศในการทำงาน | ไม่มีก๊าซกัดกร่อน | ||
ระดับความสูงในการใช้งาน | 0 ถึง 2,000 ม | ||
ตำแหน่งการติดตั้ง | ภายในแผงควบคุมเป็นไปตามมาตรฐาน IP54 หรือสูงกว่า | ||
หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน | III หรือต่ำกว่า | ||
ระดับมลพิษ | 2 หรือน้อยกว่า | ||
Class อุปกรณ์ | Class I |
รหัสสินค้า |
---|
QS90SR2SN-EX |
QS90SR2SP-EX |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทของหน่วย | รูปแบบ อินพุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,522.00 ฿ 5,680.77 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 98 วัน | รุ่น N | X0: จุดร่วมบวก, X1: จุดร่วมลบ | ||
฿ 8,522.00 ฿ 5,680.77 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 86 วัน | ชนิด P | X0: จุดร่วมบวก, X1: ใช้ร่วมกันเชิงลบ |
กำลังโหลด …
ชนิด | อื่น ๆ | จำนวนอินพุตทั้งหมด | 1 จุด (2 เอาท์พุต) | จุด เอาต์พุต ด้านความปลอดภัย | 1 จุด (3 เอาท์พุต) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง