(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ขนาด 3 (สำหรับ HDC): ซิงเกิ้ลล็อค (ก้านโยกด้านฐานรอง) / ฮู้ด
รหัสสินค้า |
---|
1652520000 |
1787490000 |
HDC 06B TSLU 1PG16G |
HDC 16D TOLU 1M32G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รุ่น | บันทึก | สเปค | สเปค สกรู | ความสูง | ประเภทความสูง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 361.51 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | HDC 06B TSLU 1PG16G | สำหรับสายเคเบิลด้านข้าง | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) | PG16 | 52mm | ความสูง: 06 | ||
฿ 665.91 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | HDC 16D TOLU 1M32G | สำหรับสายเคเบิลด้านบน | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) | M32 | 72mm | ความสูง: 16 | |
฿ 366.65 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | HDC 06B TSLU 1PG16G | สำหรับสายเคเบิลด้านข้าง | แบบซิงเกิลแอคชั่น | PG16 | 52 mm | ความสูง 06 | |
฿ 547.56 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | HDC 16D TOLU 1M32G | สำหรับสายเคเบิลด้านบน | แบบซิงเกิลแอคชั่น | M32 | 72 mm | ความสูง 16 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตัวเสื้อ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 | มาตรฐาน ตัวแทน | PSE / CE / CCC / CSA | ความลึก(มิลลิเมตร) | 75 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง