(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า Mitsubishi ชนิดมาตรฐาน/ชนิดเปิด แบบ AC
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์รองรับโดยรวม คอนแทคคู่ใช้สำหรับคอนแทคเสริม
· ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
[การใช้งาน]
· สะดวกสำหรับตัวสตาร์ท/หยุดมอเตอร์และการป้องกันการเบิร์นเอาท์ของมอเตอร์
แม่เหล็กไฟฟ้า คอนแทค | แม่เหล็กไฟฟ้า สวิตช์ | พิกัดความจุ [kW] | กระแสไฟฟ้าใช้งานที่วัดได้ [A] | เปิด ค่ากระแสที่ทนได้โดยไม่เกิดความร้อน ith [A] | หน้าสัมผัสเสริม | การใช้งานร่วมกัน เทอร์มอลรีเลย์ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มอเตอร์ กรงกระรอก 3 เฟส (Class AC-3) | มอเตอร์ กรงกระรอก 3 เฟส (Class AC-3) | โหลดความต้านทาน (Class AC-1) | ||||||||||||
200 ถึง 220 V | 380 ถึง 440 V | 500 ถึง 550 V | 200 ถึง 220 V | 380 ถึง 440 V | 500 ถึง 550 V | 200 ถึง 220 V | 380 ถึง 440 V | มาตรฐาน (พิเศษ) | ชื่อหน่วยประเภท ที่สามารถเพิ่มได้ × หน่วยนับ | ชื่อชนิด | เครื่องทำความร้อน ขนาดเกลียว ช่วงการใช้งาน [A] | |||
S-N35 (CX) | MSO-N35 (CX) | 7.5 | 15 | 15 | 34 (35) | 32 | 26 | 60 | 60 | 60 | 2a2b | UN-AX2, 4 (CX) × 1 หรือ UN-AX11 (CX) × 2 | TH-N20 (TA)(CX) | 0.24 ถึง 29 |
S-N150 | MSO-N150 | 37 | 75 | 90 | 150 | 150 | 140 | 200 | 200 | 200 | UN-AX150 × 2 | THN120 (TA) | 42 ถึง 125 | |
S-N220 | MSO-N220 | 55 | 110 | 132 | 220 | 220 | 200 | 260 | 260 | 260 | TH-N220RH | 82 ถึง 180 | ||
S-N300 | MSO-N300 | 75 | 150 | 160 | 300 | 300 | 250 | 350 | 350 | 350 | TH-N400RH | 105 ถึง 250 | ||
S-N400 | MSO-N400 | 110 | 200 | 200 | 400 | 400 | 350 | 450 | 450 | 450 | 105 ถึง 330 |
MSO-N35
MSO-N150
MSO-N220
MSO-N300/400
รหัสสินค้า |
---|
MSO-N10 1.5KW 200V AC200V |
MSO-N150 82A 200V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 915.00 ฿ 686.25 | MAGNETIC CONTACTOR | 1 ชิ้น | 98 วัน | ||
฿ 11,968.00 ฿ 9,874.80 | MAGNETIC CONTACTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
วิธีการใช้งาน | ประเภท กลับทิศทางไม่ได้ | มอเตอร์ / ขนาดเกลียว VAC 220(กิโลวัตต์ / A) | 1.5/6.6 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด(V) | AC200 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนขั้ว | 3 | หน้าสัมผัสเสริม | 1a | มาตรฐาน ตัวแทน | CCC |
ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 45 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 115 | ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) | 79 |
สเปค | ทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ | ขนาด เฟรม | N10 | การป้องกันนิ้ว / ฝาครอบเทอร์มินอล | NA |
แรงดันไฟฟ้าวงจรหลัก(V) | 200 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง