1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายแปลงการเชื่อมต่ออุปกรณ์อินพุต/เอาท์พุตภายนอก GOT1000

DISPLAY OPTION/ACCESSORIES

สายแปลงการเชื่อมต่ออุปกรณ์อินพุต/เอาท์พุตภายนอก GOT1000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,670.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายแปลงการเชื่อมต่ออุปกรณ์อินพุต/เอาท์พุตภายนอก
[คุณสมบัติ]
· การเชื่อมต่ออุปกรณ์อินพุต/เอาท์พุตภายนอก
[การใช้งาน]
· สำหรับ GOT1000

รายละเอียดจำเพาะของสายแปลงการเชื่อมต่ออุปกรณ์อินพุต/เอาท์พุตภายนอก

การแปลงการเชื่อมต่ออุปกรณ์อินพุต/เอาท์พุตภายนอก GOT1000: ภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของ GT15-C03HTB

  • สายเชื่อมต่อ GOT2000/GOT1000 (อุปกรณ์อินพุต/เอาท์พุตภายนอก: GT15-DIO) ⇔ ยูนิตอินเตอร์เฟซอินพุต/เอาท์พุตภายนอก GOT-A900 (A8GT-C05TK/A8GT-C30TB/สายไฟสร้างผู้ใช้)
  • รุ่นที่รองรับ: GT27, GT25 (ยกเว้นรุ่น 5.7 นิ้วและจอกว้าง) รุ่น GT16 และ GT15
  • ความยาวสายไฟ: 0.3 ม.

ข้อจำกัด

  • รุ่นที่รองรับ: สายเคเบิลที่ใช้งานได้และประเภทการเชื่อมต่อจะแตกต่างกันไปตามบอดี้ของ GOT
  • GT15-DIO เป็นอุปกรณ์อินพุต/เอาท์พุตภายนอกเพียงแบบเดียวที่สามารถใช้ร่วมกับ GT15-C03HTB ได้ ไม่สามารถใช้ GT15-DIOR ได้
รหัสสินค้า
GT15-C03HTB SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,670.00

฿ 4,859.76

DISPLAY OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 36 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น รองรับการใช้งาน GT16 / GT15 ความยาว สายไฟ(ม.) 0.3 การเชื่อมต่อสายไฟ บริษัท อื่น ๆ GOT <=> GOT

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GT15-C03HTB ในชุด สายแปลงการเชื่อมต่ออุปกรณ์อินพุต/เอาท์พุตภายนอก GOT1000