(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยูนิตอินเทอร์เฟซ CC-Link
รูปภาพสินค้ารุ่น GT11H-CCL
รูปภาพสินค้ารุ่น GT11HS-CCL
Drawing ของสินค้ารุ่น GT11H-CCL
Drawing ของสินค้ารุ่น GT11HS-CCL
เงื่อนไขการเชื่อมต่อกับระบบ CC-Link | ระบบ CC-Link | ยูนิตมาสเตอร์/โลคัลระบบ CC-Link สำหรับซีรีส์ Q QJ61BT11, QJ61BT11N |
---|---|---|
ประเภทสถานี CC-Link | ใช้ 1 สถานีเป็นสถานีอุปกรณ์อัจฉริยะ (RX/RY อันละ 32 จุด, RWr/RWw อันละ 4 จุด) | |
จำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสูงสุด | 26 เครื่อง | |
เงื่อนไขการเชื่อมต่อของ Handy GOT | เวอร์ชัน OS พื้นฐานของGOT | [GT2506HS-VTBD] 01.22.*** [GT2505HS-VTBD] 01.25.*** [GT1665HS-VTBD] 05.07.** [GT145□HS-Q□BDE] 05.57.** [GT115□HS-Q□BD] 04.03.** |
ไดรเวอร์สื่อสารของ GOT | [GT2506HS-VTBD] CC-Link(G4)[01.22.***] [GT2505HS-VTBD] CC-Link(G4)[01.25.***] [GT1665HS-VTBD] CC-Link(G4)[05.07.**] [GT145□HS-Q□BDE] CC-Link(G4)[05.57.**] [GT115□HS-Q□BD] CC-Link(G4)[04.03.**] | |
เวอร์ชันซอฟต์แวร์สำหรับสร้างภาพ | [GT2506HS-VTBD] GT Designer3: เวอร์ชัน 1.180 N [GT2505HS-VTBD] GT Designer3: เวอร์ชัน 1.195D [GT1665HS-VTBD] GT Designer3: เวอร์ชัน 1.11M [GT145□HS-Q□BDE] GT Designer3: เวอร์ชัน 1.71Z [GT115□HS-Q□BD] GT Designer2: เวอร์ชัน 2.91 V GT Designer3: เวอร์ชัน 1.00 A | |
ช่วงสัญญาณสื่อสาร | [GT2506HS-VTBD] สถานีมาสเตอร์, สถานีโลคัล [GT2505HS-VTBD] สถานีมาสเตอร์, สถานีโลคัล [GT1665HS-VTBD] สถานีมาสเตอร์, สถานีโลคัล [GT145□HS-Q□BDE] สถานีมาสเตอร์, สถานีโลคัล [GT115□HS-Q□BD] สถานีมาสเตอร์ | |
รูปแบบการเชื่อมต่อ | Handy GOT 1 ยูนิตสำหรับ GT11HS-CCL 1 ยูนิต | |
ชิ้นส่วนอินเทอร์เฟซการเชื่อมต่อ Handy GOT | รูปแบบการส่งข้อมูล | RS-422, 1 ช่อง |
วิธีการ ระบบสื่อสาร | รูปแบการสื่อสารแบบฟูลดูเพล็กซ์ | |
ความเร็วในการส่ง | 9,600 / 19,200 / 38,400 / 57,600 / 115,200 (bps) | |
ระยะการส่งสัญญาณ | สูงสุด 13 ม. | |
ชิ้นส่วน CC-Link | ประเภทเส้นทางการส่งข้อมูล | ต่อเชื่อมแบบบัส (RS-485) |
ประเภทสถานี CC-Link | สถานีอุปกรณ์อัจฉริยะ | |
เวอร์ชันที่รองรับการใช้งาน CC-Link | เวอร์ชัน 1 | |
ความเร็วในการส่งข้อมูล | 156 k / 625 k / 2.5 M / 5 M / 10 Mbps | |
สายเชื่อมต่อ | สำหรับใช้งานเฉพาะ CC-Link / สำหรับใช้งานเฉพาะ CC-Link ประสิทธิภาพสูง / สำหรับใช้งานเฉพาะ CC-Link ที่รองรับการใช้งานกับเวอร์ชัน 1.10 | |
จำนวนสถานีที่ใช้งาน | 1 สถานี | |
จำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสูงสุด | 26 เครื่อง | |
การเชื่อมต่อภายนอก | แหล่งจ่ายไฟ, FG (CONC, COND) | คอนเนคเตอร์แบบ One Touch สำหรับแหล่งจ่ายไฟ / FG (5 พิน, ชนิด IDC) ปลั๊กคอนเนคเตอร์ (แยกจำหน่าย): ชื่อรุ่น A6CON-PW5P ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน: 0.66 ถึง 0.98 มม.2 (AWG18)[⌀2.2 ถึง 3.0 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.2 ถึง 3.0 มม.)] เส้นผ่านศูนย์กลางสาย: 0.16 มม. หรือมากกว่า |
สวิตช์หยุดฉุกเฉินรีเลย์คอนแทคเตอร์ | แผงขั้วต่อแบบยุโรป (11 พิน , ชนิดการเชื่อมต่อสปริงเคจ) ปลั๊กถอดได้: ชื่อรุ่น FMC1.5/11-STF3.5 (Phoenix Contact Ltd.) ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน: (สายแกนเดี่ยว/สายพันเกลียว): 0.14 ถึง 1.5 มม.2 (AWG26 ถึง 16) ความยาวของการปอกสาย: 9 มม. | |
ชนิดสวิตช์ตัวจับ | แผงขั้วต่อแบบยุโรป (11 พิน , ชนิดการเชื่อมต่อสปริงเคจ) ปลั๊กถอดได้: ชื่อรุ่น FMC1.5/11-STF3.5 (Phoenix Contact Ltd.) ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน: (สายแกนเดี่ยว/สายพันเกลียว): 0.14 ถึง 1.5 มม.2 (AWG26 ถึง 16) ความยาวของการปอกสาย: 9 มม. | |
ซีเล็คเตอร์สวิตช์รีเลย์คอนแทคเตอร์ (CONE) | แผงขั้วต่อแบบยุโรป (11 พิน , ชนิดการเชื่อมต่อสปริงเคจ) ปลั๊กถอดได้: ชื่อรุ่น FMC1.5/11-STF3.5 (Phoenix Contact Ltd.) ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน: (สายแกนเดี่ยว/สายพันเกลียว): 0.14 ถึง 1.5 มม.2 (AWG26 ถึง 16) ความยาวของการปอกสาย: 9 มม. | |
ดาต้าลิงค์ (CONA, CONB) | คอนเนคเตอร์แบบ One Touch สำหรับยูนิตสื่อสาร (5 พิน, ชนิด IDC) ปลั๊กคอนเนคเตอร์ (แยกจำหน่าย): ชื่อรุ่น A6CON-L5P สายไฟที่รองรับการใช้งาน: สายพันเกลียวแบบมีปลอกหุ้ม สายแนะนำ: สำหรับใช้งานเฉพาะ CC-Link ที่รองรับการใช้งานเวอร์ชัน 1.10 FNC-110SBH 0.5 มม.2 × 3 | |
อินเทอร์เฟซการเชื่อมต่อ Handy GOT (อินเทอร์เฟซ RS-422) (CON1) | สายเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ภายนอก 32 ขั้ว ชนิดกลม (แยกจำหน่าย): ชื่อรุ่น GT11H-C□-32P (สำหรับ GT14/GT11 Handy GOT) (□=30, 50, 80, 130) ชื่อรุ่น GT16H-C□-32P (สำหรับ GT16 Handy GOT) (□=30, 50, 80, 130) | |
น้ำหนัก | 0.5 กก. | |
อุณหภูมิแวดล้อมในการใช้งาน | 0 ถึง 55 °C | |
อุณหภูมิแวดล้อมในการจัดเก็บ | -20°C ถึง 70°C | |
ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน | RH 10 ถึง 90%, ไม่ควบแน่น | |
ความชื้นแวดล้อมในการจัดเก็บ | RH 10 ถึง 90%, ไม่ควบแน่น | |
ทนต่อการสั่นสะเทือน | มาตรฐานที่เหมาะสม | เป็นไปตามมาตรฐาน JIS B 3502, IEC 61131-2 |
ภายใต้การสั่นสะเทือนเป็นระยะ | "ความถี่: 5 ถึง 9 Hz" ซิงเกิ้ลแอมพลิจูด: 3.5 มม., สวีป: 10 สวีปในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z "ความถี่: 9 ถึง 150 Hz" อัตราเร่ง: 9.8 m/s2 สวีป: 10 สวีปในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z | |
ภายใต้การสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่อง | "ความถี่: 5 ถึง 9 Hz" ซิงเกิ้ลแอมพลิจูด: 1.75 มม., สวีป: 10 สวีปในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z "ความถี่: 9 ถึง 150 Hz" อัตราเร่ง: 4.9 m/s2 สวีป: 10 สวีปในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z | |
ความทนทานต่อแรงกระแทก | เป็นไปตามมาตรฐาน JIS B 3502, IEC 61131-2, (147 m/s2 , 3 ครั้งใน 3 ทิศทางของ X, Y และ Z) | |
บรรยากาศในการทำงาน | ปราศจากควันน้ำมัน ก๊าซที่กัดกร่อนหรือติดไฟได้ หรือฝุ่นที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้ามากจนเกินไป และไม่โดนแสงแดดโดยตรง (ใช้มาตรฐานเดียวกันในการจัดเก็บ) | |
ระดับความสูงในการใช้งาน | 2,000 ม. หรือต่ำกว่า | |
ตำแหน่งการติดตั้ง | ภายในแผงควบคุม | |
หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน | ครั้งที่สองหรือต่ำกว่า | |
ระดับมลพิษ | 2 หรือน้อยกว่า | |
แรงดันไฟเลี้ยง อินพุต | 24 V DC (+10% -15%) (แหล่งจ่ายไฟ GT11HS-CCL, แหล่งจ่ายไฟถึง Handy GOT) | |
การใช้พลังงาน | 6 วัตต์หรือต่ำกว่า (250 mA / 24 V DC) (ไม่รวมการใช้กระแสไฟฟ้าใน Handy GOT) | |
กระแสพุ่งเข้า | 15A หรือน้อยกว่า (2 ms ที่โหลดไฟฟ้าสูงสุด) | |
ระยะเวลาไฟตกชั่วขณะที่รับได้ | ภายใน 1 ms |
รหัสสินค้า |
---|
GT11H-CCL |
GT11HS-CCL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 27,617.00 ฿ 18,412.25 | DISPLAYOPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | ||
฿ 27,617.00 ฿ 18,412.25 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 29 วัน | สัญญาณหยุดฉุกเฉินจะถูกส่งไปยังซีเควนเซอร์หากสาย GOT ขาดการเชื่อมต่อ |
กำลังโหลด …
รุ่น รองรับการใช้งาน | GOT ที่พกพาได้ | การจัดหมวดหมู่ | ยูนิตสื่อสาร | จำนวนช่อง(CH) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
วิธี ระบบสื่อสาร 1 | RS-422 | วิธี ระบบสื่อสาร 2 | ระบบสื่อสารแบบฟูลดูเพล็กซ์ | ความเร็วในการสื่อสาร(bps) | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 |
แรงดันไฟเลี้ยง(V) | DC24 | การใช้กระแสไฟฟ้า(mA) | 250 | ระยะทางรวมทั้งหมด(ม.) | 13 |
จำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสูงสุด(หน่วย) | 26 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง