(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ขนาด 1 (สำหรับ HDC):ล็อค เดี่ยว ( ก้านโยก ด้าน ฐานรอง/แผ่นรอง ) / ฝากระโปรง
รหัสสินค้า |
---|
1652470000 |
HDC 04A TOLU 1PG11G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หมายเหตุพิเศษ | สเปค | ประเภทความสูง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 304.36 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับการไม่ป้องกันการระเบิด | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) | ประเภทความสูง:04 | ||
฿ 247.62 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับการป้องกันการระเบิด | แบบซิงเกิลแอคชั่น | แบบความสูง 04 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตัวเสื้อ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 | มาตรฐาน ตัวแทน | PSE / CE / CCC / CSA | รุ่น | HDC 04 A TOLU1PG11G |
คุณสมบัติ | สำหรับสายเคเบิลด้านบน | สเปค สกรู | PG11 | ความสูง | 50 มม |
ความลึก(มิลลิเมตร) | 36 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง