(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
บอร์ดคอนเนคเตอร์ SL 3.5 ซีรี่ส์
บอร์ดคอนเนคเตอร์สำหรับ PCB ซึ่งมีระยะพิทช์ของ คอนเนคเตอร์ 3.5 mm. ที่ฝั่งแผงวงจร
[คุณสมบัติ]
● พิกัดกระแส(A) : 10
● ทิศทางการเชื่อมต่อ : 90 องศา และ 180 องศา
● จำนวนพิน : 2 และ 6
● ความยาวเทอร์มินอล(mm.) : 4.5
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับเชื่อมต่อสายไฟตั้งแต่สองเส้นขึ้นไปเข้าด้วยกันในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
รหัสสินค้า |
---|
1607040000 |
1618730000 |
SL 3.50/02/90F 3.2SN OR BX |
SL 3.50/06/180F 4.5 SN OR BX |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว | วิธีการรวมกัน | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | รุ่น | คุณสมบัติ | ความยาว เทอร์มินอล (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 41.61 | CONNECTOR | 5 ชิ้น | 3 วัน | 2 | [สำหรับ PCB] สำหรับ PCB | [มุม] 90° | SL 3.5/02/90F 3.2SN OR BO | พร้อมหน้าแปลนยึดอยู่กับที่ | - | ||
฿ 116.52 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 2 ชิ้น | 3 วัน | 6 | [สำหรับ PCB] สำหรับ PCB | 180° | SL 3.50/06/135F 3.2SN OR BO | พร้อมหน้าแปลนยึดอยู่กับที่ | 4.5 | ||
฿ 48.39 | CONNECTOR | 5 ชิ้น | 3 วัน | - | - | [มุม] 90° | SL 3.5/02/90F 3.2SN OR BO | พร้อมหน้าแปลนยึด | - | ||
฿ 82.31 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 2 ชิ้น | 3 วัน | 6 | - | 180° | SL 3.50/06/135F 3.2SN OR BO | พร้อมหน้าแปลนยึด | 4.5 |
กำลังโหลด …
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | คอนเนคเตอร์ แผ่นวงจร ( เกลียวนอก) | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 10 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA | วิธีการแก้ไข | บัดกรีแบบมาตรฐาน | พิทช์(มิลลิเมตร) | 3.5 |
สี | สีส้ม | การชุบผิว | Sn |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง