(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชนิดตรง M12 คอนเนคเตอร์ รหัส D ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ) รวมกับ การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ
รหัสสินค้า |
---|
1892130000 |
SAIBM-4/8S-M12-4P D-COD |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,168.26 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 4 | ||
฿ 885.27 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | S · T · U | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการรวมกัน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู |
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | แบบตรง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP67 | รุ่น | SAIBM-4/8S-M12-4P D-COD |
สอดคล้องกับ สายไฟ | PG9 | ช่วง การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด(ตารางมิลลิเมตร) | 0.14 ถึง 0.5 | สเปค สกรู | M12 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง