1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน้าสัมผัส HD / ปลั๊ก (ตัวผู้)

หน้าสัมผัส HD / ปลั๊ก (ตัวผู้)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 44.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปลั๊กหน้าสัมผัส HD (ตัวผู้) สำหรับ โมดูล HD/HDD/CONCepT CM 10
[คุณสมบัติ]
· เทคโนโลยีการเชื่อมต่อกับคอนเนคเตอร์นั้นใช้ความรู้ความชำนาญในฐานะผู้ผลิตอุปกรณ์เชื่อมต่อแบบพิเศษ
· 1651520000: HDC-C-HD-SM0.14-0.37AG.
· 1651530000: HDC-C-HD-SM0.5AG.
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับไลน์การผลิตในโรงงานที่มีน้ำมันเครื่อง น้ำ แรงสั่นสะเทือน และฝุ่นในปริมาณมาก

รหัสสินค้า
1651520000
1651530000
HDC-C-HD-SM0.5AG
HDC-C-HD-SM0.14-0.37AG
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรุ่น ช่วง การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด
(ตารางมิลลิเมตร)
ช่วง การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด
(AWG)

฿ 48.39

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน HDC-C-HD-SM0.14-0.37AG0.14–0.3726 ถึง 22

฿ 44.91

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน HDC-C-HD-SM0.5AG0.520

฿ 46.45

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน HDC-C-HD-SM0.5AG0.520

฿ 48.39

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน HDC-C-HD-SM0.14-0.37AG0.14 ถึง 0.3726 ถึง 22

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส เกลียวนอก (ปลั๊ก) วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หางปลา การชุบผิว Ag