1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
BL ซีรี่ส์ 3.50

BL ซีรี่ส์ 3.50
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 110.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู พิทช์ 3.5 มม. วัตถุ มาตรฐาน [จำนวนตำแหน่ง]7/10

รหัสสินค้า
1597410000
1597440000
BL 3.50/07/180 SN OR BX
BL 3.50/10/180 SN OR BX
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
รุ่น

฿ 197.34

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 710BL 3.50/07/180 SN OR BX

฿ 126.97

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 1010BL 3.50/10/180 SN OR BX

฿ 165.87

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน --BL 3.50/07/180 SN OR BX

฿ 110.84

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน --BL 3.50/10/180 SN OR BX

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงคอนเนคเตอร์ แบบกลม ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ A · B · C พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ คอนเนคเตอร์ สายไฟ ด้านข้าง ( ตัวเมีย)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 300 วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู รูปทรงคอนเนคเตอร์ 180°
มาตรฐานที่แสดง UL / CSA คุณสมบัติ NA ระยะการเชื่อมต่อสายไฟ(ตร.มม.) 0.2 ถึง 1.5
ระยะการเชื่อมต่อสายไฟ(AWG) 28 ถึง 14 พิทช์(มม.) 3.5 สี ส้ม