(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานมอเตอร์ AC แบบเดินหน้า / ถอยหลัง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กำลังมอเตอร์ / ความร้อนระบุขนาด 440 V AC (กิโลวัตต์ / A) | มอเตอร์ / ขนาดเกลียว VAC 220 (กิโลวัตต์ / A) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด (V) | หน้าสัมผัสเสริม | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาด เฟรม | แรงดันไฟฟ้าวงจรหลัก (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 37,350.00 ฿ 30,836.16 | MAGNETIC STARTER | 1 ชิ้น | 66 วัน | - | 22/82 | AC100 | [อื่น ๆ] 2a2b x 2 | 440 | 436 | 170 | N125 | 200 | ||
฿ 37,350.00 ฿ 30,836.16 | MAGNETIC STARTER | 1 ชิ้น | 66 วัน | - | 22/82 | AC200 | [อื่น ๆ] 2a2b x 2 | 440 | 436 | 170 | N125 | 200 | ||
฿ 37,350.00 ฿ 30,836.16 | MAGNETIC STARTER | 1 ชิ้น | 66 วัน | 22/42 | - | AC100 | [อื่น ๆ] 2a2b x 2 | 440 | 436 | 170 | N125 | 400 | ||
฿ 37,350.00 ฿ 30,836.16 | MAGNETIC STARTER | 1 ชิ้น | 66 วัน | 22/42 | - | AC200 | [อื่น ๆ] 2a2b x 2 | 440 | 436 | 170 | N125 | 400 | ||
฿ 37,350.00 ฿ 30,836.16 | MAGNETIC STARTER | 1 ชิ้น | 66 วัน | - | 30/105 | AC100 | [อื่น ๆ] 2a2b x 2 | 440 | 436 | 170 | N125 | 200 | ||
฿ 37,350.00 ฿ 30,836.16 | MAGNETIC STARTER | 1 ชิ้น | 66 วัน | - | 30/105 | AC200 | [อื่น ๆ] 2a2b x 2 | 440 | 436 | 170 | N125 | 200 | ||
฿ 37,350.00 ฿ 30,836.16 | MAGNETIC STARTER | 1 ชิ้น | 66 วัน | 30/54 | - | AC100 | [อื่น ๆ] 2a2b x 2 | 440 | 436 | 170 | N125 | 400 | ||
฿ 37,350.00 ฿ 30,836.16 | MAGNETIC STARTER | 1 ชิ้น | 66 วัน | 30/54 | - | AC200 | [อื่น ๆ] 2a2b x 2 | 440 | 436 | 170 | N125 | 400 | ||
฿ 37,350.00 ฿ 30,836.16 | MAGNETIC STARTER | 1 ชิ้น | 66 วัน | 37/67 | - | AC100 | [อื่น ๆ] 2a2b x 2 | 440 | 436 | 170 | N125 | 400 | ||
฿ 37,350.00 ฿ 30,836.16 | MAGNETIC STARTER | 1 ชิ้น | 66 วัน | 37/67 | - | AC200 | [อื่น ๆ] 2a2b x 2 | 440 | 436 | 170 | N125 | 400 | ||
฿ 37,350.00 ฿ 30,836.16 | MAGNETIC STARTER | 1 ชิ้น | 66 วัน | 45/82 | - | AC100 | [อื่น ๆ] 2a2b x 2 | 440 | 436 | 170 | N125 | 400 | ||
฿ 37,350.00 ฿ 30,836.16 | MAGNETIC STARTER | 1 ชิ้น | 66 วัน | 45/82 | - | AC200 | [อื่น ๆ] 2a2b x 2 | 440 | 436 | 170 | N125 | 400 | ||
฿ 37,350.00 ฿ 30,836.16 | MAGNETIC STARTER | 1 ชิ้น | 66 วัน | 55/105 | - | AC100 | [อื่น ๆ] 2a2b x 2 | 440 | 436 | 170 | N125 | 400 | ||
฿ 37,350.00 ฿ 30,836.16 | MAGNETIC STARTER | 1 ชิ้น | 66 วัน | 55/105 | - | AC200 | [อื่น ๆ] 2a2b x 2 | 440 | 436 | 170 | N125 | 400 | ||
฿ 78,555.00 ฿ 64,823.59 | MAGNETIC STARTER | 1 ชิ้น | 66 วัน | - | 11/42 | AC100 | [อื่น ๆ] 3a3b x 2 | 520 | 452 | 209 | N150 | 200 | ||
฿ 78,555.00 ฿ 64,823.59 | MAGNETIC STARTER | 1 ชิ้น | 66 วัน | - | 11/42 | AC200 | [อื่น ๆ] 3a3b x 2 | 520 | 452 | 209 | N150 | 200 | ||
฿ 78,555.00 ฿ 64,823.59 | MAGNETIC STARTER | 1 ชิ้น | 66 วัน | - | 15/54 | AC100 | [อื่น ๆ] 3a3b x 2 | 520 | 452 | 209 | N150 | 200 | ||
฿ 78,555.00 ฿ 64,823.59 | MAGNETIC STARTER | 1 ชิ้น | 66 วัน | - | 15/54 | AC200 | [อื่น ๆ] 3a3b x 2 | 520 | 452 | 209 | N150 | 200 | ||
฿ 78,555.00 ฿ 64,823.59 | MAGNETIC STARTER | 1 ชิ้น | 66 วัน | - | 18.5/67 | AC100 | [อื่น ๆ] 3a3b x 2 | 520 | 452 | 209 | N150 | 200 | ||
฿ 78,555.00 ฿ 64,823.59 | MAGNETIC STARTER | 1 ชิ้น | 66 วัน | - | 18.5/67 | AC200 | [อื่น ๆ] 3a3b x 2 | 520 | 452 | 209 | N150 | 200 | ||
฿ 78,555.00 ฿ 64,823.59 | MAGNETIC STARTER | 1 ชิ้น | 66 วัน | - | 22/82 | AC100 | [อื่น ๆ] 3a3b x 2 | 520 | 452 | 209 | N150 | 200 | ||
฿ 78,555.00 ฿ 64,823.59 | MAGNETIC STARTER | 1 ชิ้น | 66 วัน | - | 22/82 | AC200 | [อื่น ๆ] 3a3b x 2 | 520 | 452 | 209 | N150 | 200 | ||
฿ 78,555.00 ฿ 64,823.59 | MAGNETIC STARTER | 1 ชิ้น | 66 วัน | 22/42 | - | AC100 | [อื่น ๆ] 3a3b x 2 | 520 | 452 | 209 | N150 | 400 | ||
฿ 78,555.00 ฿ 64,823.59 | MAGNETIC STARTER | 1 ชิ้น | 66 วัน | 22/42 | - | AC200 | [อื่น ๆ] 3a3b x 2 | 520 | 452 | 209 | N150 | 400 | ||
฿ 78,555.00 ฿ 64,823.59 | MAGNETIC STARTER | 1 ชิ้น | 66 วัน | - | 30/105 | AC100 | [อื่น ๆ] 3a3b x 2 | 520 | 452 | 209 | N150 | 200 | ||
฿ 78,555.00 ฿ 64,823.59 | MAGNETIC STARTER | 1 ชิ้น | 66 วัน | - | 30/105 | AC200 | [อื่น ๆ] 3a3b x 2 | 520 | 452 | 209 | N150 | 200 | ||
฿ 78,555.00 ฿ 64,823.59 | MAGNETIC STARTER | 1 ชิ้น | 66 วัน | 30/54 | - | AC100 | [อื่น ๆ] 3a3b x 2 | 520 | 452 | 209 | N150 | 400 | ||
฿ 78,555.00 ฿ 64,823.59 | MAGNETIC STARTER | 1 ชิ้น | 66 วัน | 30/54 | - | AC200 | [อื่น ๆ] 3a3b x 2 | 520 | 452 | 209 | N150 | 400 | ||
฿ 78,555.00 ฿ 64,823.59 | MAGNETIC STARTER | 1 ชิ้น | 66 วัน | - | 37/125 | AC100 | [อื่น ๆ] 3a3b x 2 | 520 | 452 | 209 | N150 | 200 | ||
฿ 78,555.00 ฿ 64,823.59 | MAGNETIC STARTER | 1 ชิ้น | 66 วัน | - | 37/125 | AC200 | [อื่น ๆ] 3a3b x 2 | 520 | 452 | 209 | N150 | 200 | ||
฿ 78,555.00 ฿ 64,823.59 | MAGNETIC STARTER | 1 ชิ้น | 66 วัน | 37/67 | - | AC100 | [อื่น ๆ] 3a3b x 2 | 520 | 452 | 209 | N150 | 400 | ||
฿ 78,555.00 ฿ 64,823.59 | MAGNETIC STARTER | 1 ชิ้น | 66 วัน | 37/67 | - | AC200 | [อื่น ๆ] 3a3b x 2 | 520 | 452 | 209 | N150 | 400 | ||
฿ 78,555.00 ฿ 64,823.59 | MAGNETIC STARTER | 1 ชิ้น | 66 วัน | 45/82 | - | AC100 | [อื่น ๆ] 3a3b x 2 | 520 | 452 | 209 | N150 | 400 | ||
฿ 78,555.00 ฿ 64,823.59 | MAGNETIC STARTER | 1 ชิ้น | 66 วัน | 45/82 | - | AC200 | [อื่น ๆ] 3a3b x 2 | 520 | 452 | 209 | N150 | 400 | ||
฿ 78,555.00 ฿ 64,823.59 | MAGNETIC STARTER | 1 ชิ้น | 66 วัน | 55/105 | - | AC100 | [อื่น ๆ] 3a3b x 2 | 520 | 452 | 209 | N150 | 400 | ||
฿ 78,555.00 ฿ 64,823.59 | MAGNETIC STARTER | 1 ชิ้น | 66 วัน | 55/105 | - | AC200 | [อื่น ๆ] 3a3b x 2 | 520 | 452 | 209 | N150 | 400 | ||
฿ 78,555.00 ฿ 64,823.59 | MAGNETIC STARTER | 1 ชิ้น | 66 วัน | 75/125 | - | AC100 | [อื่น ๆ] 3a3b x 2 | 520 | 452 | 209 | N150 | 400 | ||
฿ 78,555.00 ฿ 64,823.59 | MAGNETIC STARTER | 1 ชิ้น | 66 วัน | 75/125 | - | AC200 | [อื่น ๆ] 3a3b x 2 | 520 | 452 | 209 | N150 | 400 |
กำลังโหลด …
วิธีการใช้งาน | รูปแบบ กลับด้านได้ | จำนวนขั้ว | 3 | สเปค | ทำงานโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ (ในกล่อง) |
---|---|---|---|---|---|
การป้องกันนิ้ว / ฝาครอบเทอร์มินอล | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง