(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กล่องแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Handy GOT
[คุณสมบัติ]
· สำหรับซีรีส์ GOT1000 Handy GOT
· ตู้พักสายไฟสำหรับแปลง GT25 Handy GOT ฯลฯ เป็น แผงขั้วต่อและขั้วต่อ D-sub
รูปภาพสินค้ารุ่น GT11H-CNB-37S
รูปภาพสินค้ารุ่น GT16H-CNB-42S
ตู้พักสายไฟเพื่อสำหรับแปลงคอนเนคเตอร์ D-Sub 37 พินของ GT25 Handy GOT, GT11 Handy GOT, GT14 Handy GOT ไปยังแผงขั้วต่อและคอนเนคเตอร์ D-Sub 9 พิน
ตู้พักสายไฟเพื่อแปลงคอนเนคเตอร์ 42 พินของ GT25 Handy GOT, GT14 Handy GOT, GT16 Handy GOT ไปยังแผงขั้วต่อคอนเนคเตอร์ D-Sub, RJ-45 สำหรับอีเธอร์เน็ตตามประเภทสัญญาณ
มีฟังก์ชั่นการจดจำหมายเลข ID
มีคอนแทคเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบเข้าสู่สถานะหยุดฉุกเฉินขณะที่ถอด GOT
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาดของ GT16H-CNB-42S
ซีรีส์ | GOT1000 |
---|---|
ชนิด | กล่องแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Handy GOT |
ชื่อรุ่นสินค้า | GT11H-CNB-37S |
รุ่นที่รองรับการใช้งาน | สำหรับ GT2505HS-VTBD, GT11 Handy GOT, GT14 Handy GOT |
ซีรีส์ | GOT1000 |
---|---|
ชนิด | กล่องแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Handy GOT |
ชื่อรุ่นสินค้า | GT16H-CNB-42S |
มาตรฐานที่เหมาะสม | UL/cUL, CE (EMC), KC |
รุ่นที่รองรับการใช้งาน | สำหรับ GT2506HS-VTBD, GT2505HS-VTBD (การเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ตเท่านั้น), GT14 Handy GOT (การเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ตเท่านั้น), GT16 Handy GOT |
รหัสสินค้า |
---|
GT11H-CNB-37S |
GT16H-CNB-37S |
GT16H-CNB-42S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | คอนเนคเตอร์ 1 | คอนเนคเตอร์ 2 | วิธี ระบบสื่อสาร 1 | รุ่น รองรับการใช้งาน | บังคับ รุ่น | คอนเนคเตอร์ 1 | คอนเนคเตอร์ 2 | วิธี ระบบสื่อสาร 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,543.00 ฿ 4,751.46 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 36 วัน | - | - | - | - | GT11 Handy GOT, สำหรับ GT14 Handy GOT | D-sub 37 พิน | แผงขั้วต่อ/D-Sub 9 พิน | หัวแปลงคอนเนคเตอร์ | ||
฿ 5,543.00 ฿ 4,751.46 | CONNECTOR CONVERSION BOX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | D-sub 37 พิน | แผงขั้วต่อ, อีเธอร์เน็ต RJ-45 | หัวแปลงคอนเนคเตอร์ | GT14 Handy GOT / GT16 Handy GOT / GT25 Handy GOT | - | - | - | - | ||
฿ 9,753.00 ฿ 6,502.33 | DISPLAYOPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | GT14 Handy GOT (การเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ตเท่านั้น) สำหรับ GT16 Handy GOT | D-sub 42 พิน | แผงขั้วต่อ, คอนเนคเตอร์ D-Sub, RJ-45 สำหรับอีเธอร์เน็ต | หัวแปลงคอนเนคเตอร์ |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | กล่องแปลงคอนเนคเตอร์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง