(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยูนิตเครือข่ายควบคุมและสื่อสาร CC-LinkIE
รูปภาพสินค้ารุ่น GT15-J71GP23-SX
ประเภท | ยูนิตสื่อสาร | |
---|---|---|
ซีรีส์ | GOT2000/GOT1000 | |
หน่วย | เครือข่ายควบคุมและสื่อสาร CC-LinkIE | |
ชื่อรุ่นสินค้า | GT15-J71GP23-SX | |
มาตรฐานที่เหมาะสม | UL/cUL, CE (EMC), KC, ABS, BV, DNV GL, LR, NK, RINA | |
รุ่นที่รองรับการใช้งาน | GT27, GT25 (ไม่รวมรุ่น 5.7, รุ่น wide, รุ่นทนทานต่อสภาพแวดล้อมขั้นสูง), GT16, GT15 | |
จำนวนจุดเชื่อมต่อสูงสุดที่ใช้ต่อเครือข่าย | LB | 32K จุด (32,768 จุด, 4 K bytes) |
LW | 128K จุด (131,072 จุด, 256 K bytes) | |
LX | 8K จุด (8,192 จุด, 1 K bytes) | |
LY | 8K จุด (8,192 จุด, 1 K bytes) | |
จุดเชื่อมโยงสูงสุดต่อสถานี | LB | 16K จุด (16,384 จุด 2 K bytes) |
LW | 16K จุด (16,384 จุด, 32 K bytes) | |
LX | 8K จุด (8,192 จุด, 1 K bytes) | |
LY | 8K จุด (8,192 จุด, 1 K bytes) | |
ความจุการถ่ายโอนชั่วคราว | สูงสุด 1,920 bytes | |
ความเร็วในการสื่อสาร | 1 GBps | |
วิธีการ ระบบสื่อสาร | รูปแบบโทเคนวงแหวน | |
จำนวนสถานีที่เชื่อมต่อต่อหนึ่งเครือข่าย | สูงสุด 120 สถานี (สถานีบริหาร: 1, สถานีปกติ: 119) | |
สายเชื่อมต่อ | สายใยแก้วนำแสง (มัลติโหมดไฟเบอร์) *โปรดดูคู่มืออ้างอิงเครือข่ายตัวควบคุม CC-Link IE | |
ระยะทางรวมทั้งหมด | 66,000 ม. (เมื่อเชื่อมต่อกับ 120 ยูนิต) | |
ระยะทางสูงสุดระหว่างสถานี | 550 ม. (core/clad=50/125 (μm)) | |
จำนวนเครือข่ายสูงสุด | 239 | |
จำนวนกลุ่มสูงสุด | 32 | |
ประเภทเส้นทางการส่งข้อมูล | ดูเพล็กซ์ลูป | |
รายละเอียดจำเพาะของใยแก้วนำแสง | ชนิด | สายใยแก้วนำแสงที่รองรับการใช้งานกับ 1000BASE-SX (MMF) |
มาตรฐาน | IEC60793-2-10 ประเภท A1a - (มัลติโหมด 50/125 um) | |
การสูญเสียการส่งข้อมูล (สูงสุด) | 3.5 (dB/km) หรือน้อยกว่า (λ=850 nm) | |
แบนด์การส่งข้อมูล (ขั้นต่ำ) | 500 (MHz·km) หรือมากกว่า (λ= 850 nm) | |
สเปคคอนเนคเตอร์ | ชนิด | คอนเนคเตอร์ชนิด LC แบบคู่ |
มาตรฐาน | IEC61754-20: คอนเนคเตอร์ชนิด LC | |
การสูญเสียการเชื่อมต่อ | 0.3 (dB) หรือน้อยกว่า | |
พื้นผิวขัดเงา | PC ขัดเงา | |
การใช้กระแสไฟฟ้าภายใน | 1.07 A | |
น้ำหนัก | 0.28 กก. |
รหัสสินค้า |
---|
GT15-J71GP23-SX |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 54,517.00 ฿ 36,346.48 | DISPLAY OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 51 วัน |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | หน่วยสื่อสาร | รุ่น รองรับการใช้งาน | G15 / G16 | ความเร็วในการสื่อสาร(bps) | 1G |
---|---|---|---|---|---|
การใช้กระแสไฟฟ้า(mA) | 1070 | บันทึก | หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันชนิดเครือข่าย - เชื่อมต่อกับตัวควบคุม CC-Link IE ความจุสูง 256 kbyte, ความเร็วในการส่งข้อมูล: 1Gbps, ระยะทางรวมทั้งหมด: 66,000 ม. (เมื่อเชื่อมต่อ 120 ยูนิต), ระยะห่างระหว่างสถานี (สูงสุด) 550 ม. (คอร์/CRUD = 50/125 (ไมครอน)) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GT15-J71GP23-SX ในชุด เครือข่ายควบคุมและสื่อสาร CC-LinkIE ซีรีส์ GOT1000
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง