(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มิเตอร์ที่วัดและแสดงกำลังไฟของวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
[คุณสมบัติ]
· สเกลวัดอ่านง่าย
· ติดตั้งและเดินสายง่าย
· รวมแผงกั้นแยกและฝาครอบขั้วต่อ
· มิติความลึก 100 มม. หรือน้อยกว่านั้น
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับวัดสภาพโหลดของหม้อแปลงไฟฟ้า และอัตราสิ้นเปลืองพลังงานของอุปกรณ์โหลด ฯลฯ
·สำหรับการวัดปริมาณไฟฟ้า ฯลฯ
ลักษณะภายนอกของ LP-110NW
Drawing ระบุขนาด LP-110NW (หน่วย: มม.)
ขนาด: 100 มม.
— | มิเตอร์วัดไฟ มุม กว้าง | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีรีส์ L-N | |||||||
ขนาด (กว้าง×สูง) มม. | 110 × 110 | ||||||
ชื่อ รุ่น | LP-110NW | ||||||
หลักการทำงาน | ประเภทตัวแปลงสัญญาณ | ||||||
คลาสความแม่นยำ (เกรด) | 1.5 | ||||||
ความถี่ | ใช้งานได้สองแบบ 50-60 Hz | ||||||
สเกลวัด ความยาว (มม.) | 175 | ||||||
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 0.6 | ||||||
คะแนน มิเตอร์วัดไฟ | วงจรไฟฟ้า | พิกัด | การสิ้นเปลืองพลังงาน VA | อุปกรณ์เสริม | |||
วงจรแรงดัน | วงจรกระแสไฟฟ้า | ||||||
การจัดอันดับรอง | คะแนน มิเตอร์วัดไฟ (P0) กิโลวัตต์ | I1 I3 | I2 | ||||
1 เฟส 2 สาย | 110 V 5 A | 0.4 ถึง 0.6 | 2.2 | 1.0 | — | ||
220 V 5 A | 0.8 ถึง 1.2 | 4.4 | 1.0 | — | |||
1 เฟส 3 สาย | 100/200 V 5 A | 0.8 ถึง 1.2 | 1.6 | 0.5 | — | ||
3 เฟส 3 สาย | 110 V 5 A | 0.8 ถึง 1.2 | 1.6 | 0.5 | — | ||
220 V 5 A | 1.6 ถึง 2.4 | 3.2 | 0.5 | — | |||
3 เฟส 4 สาย | (110/√3)/110 V 5 A | 0.8 ถึง 1.2 | 1.6 | 0.5 | 1.0 | — | |
110/190 V 5 A | 1.4 ถึง 2.0 | 2.8 | 0.5 | 1.0 | — | ||
220/380 V 5 A | 2.8 ถึง 4.0 | 3.5 | 0.5 | 1.0 | — |
มาตรฐาน | ตัวบ่งชี้ไฟฟ้าที่ออกฤทธิ์โดยตรง: JIS C1102-2, JIS C1102-3, JIS C1102-4, JIS C1102-5 |
---|---|
Class ความแม่นยำ | คลาส 1.5 และ 2.5 (คลาส 0.5 และ 1 สำหรับเครื่องวัดความถี่, คลาส 5 สำหรับมิเตอร์วัดกำลังไฟฟ้า, คลาส 5 สำหรับซิงโคสโคป) |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -5 ° C ถึง + 50 ° C (อุณหภูมิมาตรฐาน: 23°C) |
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน | ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 40% ถึง 75% ไม่มีผลกระทบต่อตัวชี้วัด |
ทิศทางการติดตั้ง | แนวตั้ง (แผ่นสเกลเป็นแนวตั้งที่สอดคล้องกับพื้นผิวแนวนอน) |
แผ่นสเกล | สีพื้นหลัง: ขาว |
ฝาครอบ | อะคริลิคเรซิ่น (พร้อมการชุบผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต) |
เคส | แผ่นเหล็กกล้า หรือแม่พิมพ์ |
สัญญาณอินพุตสูงสุดถึงอัตราส่วน RMS | คลื่นไซน์ (√2) |
หมวดการวัด | CAT III (หมวดหมู่สำหรับการวัดที่ดำเนินการในอาคาร) |
ระดับมลพิษของ สภาพแวดล้อมการใช้งาน | 2 (ระดับที่เกิดมลพิษที่ไม่นำไฟฟ้าเท่านั้น) |
ระดับความสูง | 2,000 ม. หรือต่ำกว่า |
ตำแหน่งใช้งาน | ในบ้าน |
แผงติดตั้ง | แผงโลหะ |
ทดสอบแรงดันไฟฟ้า | พิกัดแรงดันไฟฟ้า 300 V: 2,210 V เป็นเวลา 5 วินาที, พิกัดแรงดันไฟฟ้า 600 โวลต์: 3,320 V เป็นเวลา 5 วินาทีหมายเหตุที่ 1 (ระหว่างวงจรไฟฟ้ากับปลอกนอก) |
การทดสอบ ฉนวนกันความร้อน | 10 MΩ หรือมากกว่าที่แรงดันทดสอบ 500 V (ระหว่างวงจรไฟฟ้าและปลอกด้านนอก) |
อุณหภูมิการเก็บรักษา | -20°C ถึง +60°C |
ระบบสามเฟส 3 สาย
แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟ 3 เฟส 3 สาย (ร่วมกับ CT)
แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟ 3 เฟส 3 สาย (รวมกับ VT และ CT)
3 เฟส 4 สาย
แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟ 3 เฟส 4 สาย (ร่วมกับ CT)
แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟ 3 เฟส 4 สาย (รวมกับ VT, CT)
1 เฟส 2 สาย
แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟ 2 สาย 1 เฟส (ร่วมกับ CT)
แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟ 2 สาย 1 เฟส (รวมกับ VT, CT)
1 เฟส 3 สาย
แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟ 3 สาย 1 เฟส (ร่วมกับ CT)
หมายเหตุ 1 สำหรับโหลดแรงดันต่ำ ไม่จำเป็นต้องต่อสายดินที่ด้านรองของหม้อแปลงแรงดัน (VT) / หม้อแปลงกระแส (CT) สำหรับเครื่องมือ
*โปรดดูที่แคตตาล็อกสำหรับข้อมูลสินค้าที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น
รุ่น ขดลวด เฟส | 1P2W | เกจวัด | 110V5A | สเกลวัด | 0-2.5kW |
---|---|---|---|---|---|
อัตราส่วน CT | 25/5A |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LP-110NW 1P2W 110V 5A 0-2.5KW 25/5A B ในชุด มิเตอร์วัดกำลังไฟ ซีรีส์ LP-110NW
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง