1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขนาด 3:ล็อค เดี่ยว ( ก้านโยก ด้านข้าง ฐานรอง/แผ่นรอง ) / ฐานรอง/แผ่นรอง (กล่อง)

ขนาด 3:ล็อค เดี่ยว ( ก้านโยก ด้านข้าง ฐานรอง/แผ่นรอง ) / ฐานรอง/แผ่นรอง (กล่อง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 572.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขนาด 3 (สำหรับ HDC):ล็อค เดี่ยว ( ก้านโยก ด้านข้าง ฐานรอง/แผ่นรอง ) / ฐานรอง/แผ่นรอง (กล่อง)

รหัสสินค้า
1652750000
HDC 06B SLU 1PG16G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค ประเภทความสูง

฿ 572.57

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)ความสูง: 06

฿ 577.71

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน แบบซิงเกิลแอคชั่นความสูง 06

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ จำนวน วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตัวเสื้อ
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP65 มาตรฐาน ตัวแทน PSE / CE / CCC / CSA รุ่น HDC 06B SLU1PG16G
คุณสมบัติ ไม่มี สายดิน สเปค สกรู PG16 ความสูง 54 มม