(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ขนาด 1 (สำหรับ HDC):ล็อค เดี่ยว ( ก้านโยก ด้าน ฐานรอง/แผ่นรอง ) / Bulkhead (ทะลุ)
รหัสสินค้า |
---|
1497600000 |
HDC 04A ALU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | หมายเหตุพิเศษ | สเปค | ประเภทความสูง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 319.82 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 250 | สำหรับการไม่ป้องกันการระเบิด | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) | ประเภทความสูง:04 | ||
฿ 319.82 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สำหรับการป้องกันการระเบิด | แบบซิงเกิลแอคชั่น | แบบความสูง 04 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตัวเสื้อ | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 | มาตรฐาน ตัวแทน | PSE / CE / CCC / CSA |
รุ่น | HDC 04 A ALU | คุณสมบัติ | แบบตรง | บันทึก | โลหะ |
ความสูง | 23 มม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง