1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
M12 คอนเนคเตอร์ D-coded เกลียวนอก

M12 คอนเนคเตอร์ D-coded เกลียวนอก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,995.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์พร้อมคอนเนคเตอร์กันน้ำ M12 สำหรับปลายสายเคเบิลไฟฟ้าที่สามารถประกอบและติดตั้งได้ที่พื้นที่ทำงาน
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์กันฝุ่นละอองและน้ำ IP67 พร้อมสเปครหัส D
· สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อม -40 ถึง 85 องศาเซลเซียส
· โครงสร้างในการป้องกันคือ IP69K
· การต่อสายไฟเป็นชนิดยึดด้วยสปริง เพียง 5 ขั้้วเท่านั้น
· ตัวเรือนทำจากสแตนเลส
[การใช้งาน]
· สามารถติดตั้งคอนเนคเตอร์ M12 ได้ที่พื้นที่ทำงาน โดยติดตั้งที่ปลายสายเคเบิ้ลไฟฟ้า

รหัสสินค้า
1892120000
1892120001
SAISM-4/8S-M12-4P D-COD
SAISM-4/8S-M12 4P D-ZF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ รุ่น ช่วง การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด
(ตารางมิลลิเมตร)

฿ 2,034.67

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 44การเชื่อมต่อสายไฟ สกรูSAISM-4/8S-M12-4P D-COD0.14 ถึง 0.5

฿ 2,067.48

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 44สปริง การเชื่อมต่อสายไฟSAISM-4/8S-M12 4P D-ZF0.25–0.5

฿ 2,034.67

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน --การเชื่อมต่อสายไฟ สกรูSAISM-4/8S-M12-4P D-COD0.14 ถึง 0.5

฿ 1,995.48

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน --สปริง การเชื่อมต่อสายไฟSAISM-4/8S-M12 4P D-ZF0.25 ถึง 0.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ S · T · U ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส เกลียวนอก (ปลั๊ก)
วิธีการรวมกัน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 250 รูปทรงของคอนเนคเตอร์ แบบตรง
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP67 สอดคล้องกับ สายไฟ PG9 สเปค สกรู M12