1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวกรองสัญญาณรบกวนซิงเกิ้ลเฟสซีรีส์ NBH (การลดทอนสูง / ตัวกรอง 2 ขั้น / การลดทอนบรอดแบนด์)

ตัวกรองสัญญาณรบกวนซิงเกิ้ลเฟสซีรีส์ NBH (การลดทอนสูง / ตัวกรอง 2 ขั้น / การลดทอนบรอดแบนด์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,263.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวกรองสัญญาณรบกวนสำหรับลดแรงดันไฟฟ้า
[คุณสมบัติ]
· 10 kHz-10 MHz (บรอดแบนด์) ชนิดการลดทอนสูง (ตัวกรองสองขั้น)
· ซิงเกิ้ลเฟส 250V
· ต้านทานแรงดัน 4 kV (รองรับโค้ดกราวด์คาปาซิสเตอร์ -000 ถึง -471)
· สามารถเลือกกราวด์คาปาซิสเตอร์ได้ตามการใช้งาน
· ใช้เทอร์มินอลบล็อคชนิดกดลงที่รวดเร็วและง่ายดาย (มีฟังก์ชั่นสกรูจับยึด)
· มีการติดตั้งรางปีกนก DIN rail เสริม
· รองรับการใช้งานกับซีรีส์ NAM
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับหุ่นยนต์ที่มีแหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์หลายแหล่ง และอินเวอร์เตอร์ซิงเกิ้ลเฟสหรือเซอร์โวมอเตอร์

รหัสสินค้า
NBH-06-432
NBH-06-432-D
NBH-10-432
NBH-10-432-D
NBH-16-432
NBH-20-432
NBH-20-432-D
NBH-30-432-D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
วิธีการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)

฿ 1,263.11

NOISE FILTER 1 ชิ้น 3 วัน -6ยึดด้วย สกรู43

฿ 1,479.08

NOISE FILTER 1 ชิ้น 3 วัน 106รางปีกนก (DIN Rail)50

฿ 1,559.99

NOISE FILTER 1 ชิ้น 3 วัน -10ยึดด้วย สกรู43

฿ 1,636.30

NOISE FILTER 1 ชิ้น 3 วัน 1010รางปีกนก (DIN Rail)50

฿ 1,925.80

NOISE FILTER 1 ชิ้น 3 วัน -16ยึดด้วย สกรู43

฿ 2,041.45

NOISE FILTER 1 ชิ้น 3 วัน 1020ยึดด้วย สกรู43

฿ 2,158.64

NOISE FILTER 1 ชิ้น 3 วัน -20รางปีกนก (DIN Rail)50

฿ 2,428.46

NOISE FILTER 1 ชิ้น 3 วัน 1030รางปีกนก (DIN Rail)50

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทอินพุต 1 เฟส วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ยึด มาตรฐานความปลอดภัย UL / CUL / CSA
D(มิลลิเมตร) 104 W(มิลลิเมตร) 53 มาตรฐานตัวแทน (VDE) สอดคล้องกับ
มาตรฐานผู้แทน (ENEC) สอดคล้องกับ (ไม่รวมเวลาของอินพุต DC) 10 khz ถึง 10 mhz, การลดทอนสูง สอดคล้องกับ รั่วไหล ค่า กระแสไฟฟ้า(mA สูงสุด) 1(250V60Hz)