(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลายที่สอดคล้องตามมาตรฐาน UL และสอดคล้องตามการควบคุมเครื่องหมาย CE
[คุณสมบัติ]
· สล็อตติดตั้งสำหรับยูนิตพาวเวอร์ซัพพลาย
[การใช้งาน]
· พาวเวอร์ซัพพลาย
Drawing แสดงโครงสร้างของยูนิตพาวเวอร์ซัพพลาย A1S61PN
สอดคล้องตามมาตรฐาน: UL/cUL, CE (EMC), CE (LVD), KC, LR, NK
ตำแหน่ง การติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง | ร่อง ติดตั้งสำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย | |
---|---|---|
ชุดฐาน PLC รองรับการใช้งาน | A1S3□B, A1S6□B, A1S3□HB, A1S3□HBEU, QA1S3□B และ QA1S6□B | |
แรงดันไฟเลี้ยง อินพุต | 100 ถึง 240 V AC (-15% ถึง +10%) | |
ความถี่อินพุต | 50/60 Hz ±5% | |
ตัวประกอบความเพี้ยนของแรงดันไฟฟ้าอินพุต | ภายใน 5% | |
ป้อน อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงสุดที่ชัดเจน | 105 VA | |
กระแสพุ่งเข้า | ภายใน 20 A, 8 ms | |
พิกัดกระแสไฟฟ้าเอาท์พุต | 5 V DC | 5 A |
การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน | 5 V DC | 5.5 A หรือมากกว่า |
การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน | 5 V DC | 5.5 ถึง 6.5 V |
ประสิทธิภาพ | 65% หรือสูงกว่า | |
ระยะเวลาไฟตกชั่วขณะที่รับได้ | ภายใน 20 ms | |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | ระหว่างอินพุตทั้งหมด / LG ทันที และเอาท์พุตทั้งหมด / FG ทั้งหมด 2,300 V AC / 1 นาที (ระดับความสูง 0 ถึง 2,000 ม.) | |
ความต้านทานของฉนวน | ระหว่างชุดอินพุต/LG และชุดเอาท์พุต/FG: 500 V DC, 10 MΩ หรือสูงกว่า ด้วยเครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | |
จอแสดงผล พาวเวอร์ซัพพลาย | LED แสดงสถานะของการจ่ายไฟ | |
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟภายนอก | เทอร์มินอลบล็อกแบบขันสกรู (สกรู M3.5) | |
ขนาดภายนอก | ความสูง (H) | 130 mm |
ความกว้าง (W) | 55 mm | |
ความลึก (D) | 93.6 mm | |
น้ำหนัก | 0.60 กก. |
Drawing แสดงโครงสร้างของยูนิตพาวเวอร์ซัพพลาย A1S63P
สอดคล้องตามมาตรฐาน: CE (EMC), KC, LR, NK
ตำแหน่ง การติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง | ร่อง ติดตั้งสำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย | |
---|---|---|
ชุดฐาน PLC รองรับการใช้งาน | A1S3□B, A1S6□B, A1S3□HB, A1S3□HBEU, QA1S3□B และ QA1S6□B | |
แรงดันไฟเลี้ยง อินพุต | 24 V DC (-35% ถึง + 30%) | |
อินพุต อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงสุด | 41 W | |
กระแสพุ่งเข้า | ภายใน 81 A / 1 ms | |
พิกัดกระแสไฟฟ้าเอาท์พุต | 5 V DC | 5 A |
การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน | 5 V DC | 5.5 A หรือมากกว่า |
การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน | 5 V DC | 5.5 ถึง 6.5 V |
ประสิทธิภาพ | 65% หรือสูงกว่า | |
ฟิวส์ | แบบติดตั้งมาในตัว (ผู้ใช้เปลี่ยนไม่ได้) | |
ระยะเวลาไฟตกชั่วขณะที่รับได้ | ภายใน 10 ms (ที่อินพุต DC 24 V) | |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | ระหว่างอินพุตทั้งหมด / LG ทันที และเอาท์พุตทั้งหมด / FG ทั้งหมด 510 V AC / 1 นาที (ระดับความสูง 0 ถึง 2,000 ม.) | |
ความต้านทานของฉนวน | ระหว่างชุดอินพุต/LG และชุดเอาท์พุต/FG: 500 V DC, 10 MΩ หรือสูงกว่า ด้วยเครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | |
จอแสดงผล พาวเวอร์ซัพพลาย | LED แสดงสถานะของการจ่ายไฟ | |
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟภายนอก | เทอร์มินอลบล็อกแบบขันสกรู (สกรู M3.5) | |
ขนาดภายนอก | ความสูง (H) | 130 mm |
ความกว้าง (W) | 55 mm | |
ความลึก (D) | 93.6 mm | |
น้ำหนัก | 0.50 กก. |
กำลังโหลด …
แรงดัน Output/ กระแสไฟฟ้า | DC5V 5A |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง